17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

洗える布製マスク センターボーン【2個入り】

通常単価(税別)
1,523
税込単価
1,675

【特長】・UVカット紫外線遮へい率90%以上です・洗ってくり返し使えます・フィ...

詳細情報を確認する
  • サイズ
    フリー
  • 横(mm)
    300
  • 縦(mm)
    130
  • クリアグレー
  • JANコード
    4973077050499
  • 質量(g)
    15.000
  • トラスココード
    312-7081
  • 材質1
    綿50%、ポリエステル30%、ポリウレタン20%

型番:

MAS022A-00-0NC
解除
    数量:
    パック (2個入り)

    MAS022A-00-0NCの仕様・寸法情報

    サイズ
    フリー
    横(mm)
    300
    縦(mm)
    130
    クリアグレー
    JANコード
    4973077050499
    質量(g)
    15.000
    トラスココード
    312-7081
    材質1
    綿50%、ポリエステル30%、ポリウレタン20%

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MAS022A-00-0NC
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,523
    ( 1,675 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・UVカット紫外線遮へい率90%以上です
    ・洗ってくり返し使えます
    ・フィットしやすい立体設計です
    ・センターボーン採用で口元が凹みにくいです
    ・ストレッチ素材で耳が痛くなりにくいです
    【用途】
    ・普段使いに
    【材質】
    ・綿50%、ポリエステル30%、ポリウレタン20%

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    洗える布製マスク センターボーンの型番MAS022A-00-0NCのページです。 型番MAS022A-00-0NCに関する仕様情報を記載しております。
    洗える布製マスク センターボーンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    洗える布製マスク センターボーン
    使い捨て簡易マスク ストレッチマスク
    ストレッチマスク
    フィットマスク
    ソフトマスク
    活性炭マスク (50枚入)
    メーカーグンゼクラレクラフレックスクラレクラフレックス東京メディカル東京メディカルアイテックス
    通常価格1,5231,3203,096387416 -4,586
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
    サイズフリー-----
    横(mm)300-----
    縦(mm)130-----
    クリアグレー-----
    JANコード4973077050499-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました