17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

富士山の天然水【48個入り】

通常単価(税別)
3,2943,373
税込単価
3,6233,710
通常出荷日:2日目

【特長】・500ml×24本×2ケース・富士山の大自然が育てた、すっきりと飲みやすい天然水です・安心で...

詳細を確認
  • 質量(g)
    26000.0
  • 材質1
    水(鉱水)

ご注意

  • 賞味期限最大25ヶ月(お届け時に残り期限25ヶ月をお約束するものではございません)。
  • 商品画像は311136型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4967576543859
645-3707
1パック

48個入り

4562403563774
645-3705
1パック

48個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,373
( 3,710 )
2日目
3,294
( 3,623 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・500ml×24本×2ケース
・富士山の大自然が育てた、すっきりと飲みやすい天然水です
・安心でおいしい天然水に仕上げるため、万全の検査体制・品質管理でろ過・加熱処理を徹底しました
【材質】
・水(鉱水)

ご注意

  • 賞味期限最大25ヶ月(お届け時に残り期限25ヶ月をお約束するものではございません)。
  • 商品画像は311136型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

富士山の天然水のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
富士山の天然水
精製水
純水(精製水) W-20
水切りワゴン(水受けバット付)
研究用精製水 20L
手回し洗たく機
メーカーアイリスオーヤマ古河薬品工業ケニスアズワンアズワンインダストリーコーワ
通常価格3,294-1,2095,00035,5744,3519,761
通常出荷日2日目1日目9日目1日目1日目9日目
質量(g)26000.0-----
材質1水(鉱水)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト