ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

メガドラ貫通ドライバー ショートタイプ

通常単価(税別)
1,199
税込単価
1,319

【特長】・プラスの刃先はNewジョーズフィットで、刃先に高強度の金属粒を特殊コ...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4907587108203
  • トラスココード
    124-3268
  • 質量(g)
    145.000
  • ボルスター部対辺(mm)
    -
  • 軸長(mm)
    38
  • 刃先
    [[-]]6
  • 全長(mm)
    151
  • 材質1
    軸:クロムバナジウム鋼●グリップ:ポリプロピレン、エラストマー

型番:

930-6-38
解除
    数量:

    930-6-38の仕様・寸法情報

    JANコード
    4907587108203
    トラスココード
    124-3268
    質量(g)
    145.000
    ボルスター部対辺(mm)
    -
    軸長(mm)
    38
    刃先
    [[-]]6
    全長(mm)
    151
    材質1
    軸:クロムバナジウム鋼●グリップ:ポリプロピレン、エラストマー

    型番リスト

    表示件数
    型番
    930-6-38
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,199
    ( 1,319 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プラスの刃先はNewジョーズフィットで、刃先に高強度の金属粒を特殊コーティングし、十字ねじ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状になっています
    ・軸はクロムバナジウム鋼で全身焼き入れ、刃先はマグネット入りです
    ・ブラックポイント仕上げです
    ・グリップはオイルに強い滑り止めメッシュ加工です
    【材質】
    ・軸:クロムバナジウム鋼
    ・グリップ:ポリプロピレン、エラストマー

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    メガドラ貫通ドライバー ショートタイプの型番930-6-38のページです。 型番930-6-38に関する仕様情報を記載しております。
    メガドラ貫通ドライバー ショートタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メガドラ貫通ドライバー ショートタイプ
    ノンスリップ貫通ドライバー
    ウッディ貫通ドライバー No.B-330
    木柄貫通ドライバー
    No.336PS ウッディ貫通ドライバー6(本組)
    メガドラ 貫通ドライバー No.930
    メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
    通常価格1,1991,5831,084 -1,2386,4641,822 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
    JANコード49075871082034907587078704--4907587074744-
    トラスココード124-3268148-8613----
    質量(g)145.000--175.000--
    ボルスター部対辺(mm)------
    軸長(mm)38-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました