ファクトリーサプライ用品技術窓口

フイトルスプレー500

通常単価(税別)
980
税込単価
1,078
通常出荷日:4日目

【特長】・フイトルモップ用の水性帯電剤スプレーです・スプレーするだけで化学モップ・化学ダスターが手軽に...

詳細を確認
  • JANコード
    4903180200962
  • トラスココード
    593-5065
  • 質量(g)
    586.000
  • 材質1
    グリコール、非イオン系界面活性剤、抗菌・防カビ剤、香料
  • 容量(ml)
    500

ご注意

  • 換気をよくして使う。
  • 荒れ性の方は炊事用手袋を使用する。
  • スプレー液がフローリングや家具製品などに直接かからないようにする。

型番:

CH905-500X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CH905-500X-MBの仕様・寸法情報

JANコード
4903180200962
トラスココード
593-5065
質量(g)
586.000
材質1
グリコール、非イオン系界面活性剤、抗菌・防カビ剤、香料
容量(ml)
500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CH905-500X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
980
( 1,078 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フイトルモップ用の水性帯電剤スプレーです
・スプレーするだけで化学モップ・化学ダスターが手軽に再生でき、細かい埃の吸着効率をあげます
・ガス抜き不要で廃棄できるハンドスプレーを採用しました
【用途】
・化学モップのお手入れに
【材質】
・グリコール、非イオン系界面活性剤、抗菌・防カビ剤、香料

ご注意

  • 換気をよくして使う。
  • 荒れ性の方は炊事用手袋を使用する。
  • スプレー液がフローリングや家具製品などに直接かからないようにする。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フイトルスプレー500の型番CH905-500X-MBのページです。 型番CH905-500X-MBに関する仕様情報を記載しております。
フイトルスプレー500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フイトルスプレー500
ハンドモップハンドフイトルPC
(除塵モップ) プロテック ワンタツチダスタ-モップ ECO-600
フリーハンドルEX アルミ伸縮パイプ
HG スクイザー F-8
コンドル (洗浄たわし)プロテック ワンタッチ パットホルダー
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格9802,5987,5013,6009,0933,728
通常出荷日4日目1日目6日目1日目1日目4日目
JANコード490318020096249031803198244903180334636490318041113949031806306774903180604401
トラスココード593-5065000-9091736-2641480-5011381-7440736-4041
質量(g)586.000200.000550.000565.0001800.0150.000
材質1グリコール、非イオン系界面活性剤、抗菌・防カビ剤、香料柄:再生ポリプロピレン(PP)プレ-ト:PP(抗菌加工)ハンドル:アルミパイプタンク・ローラー・ペダル:ポリプロピレン(PP)、連結板:ポリアセタールプレート:ABS
容量(ml)500-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト