17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

段ボールのこ 物流くんフッ素コーティング

通常単価(税別)
1,032
税込単価
1,135
通常出荷日:1日目

【特長】・段ボールがザクザク切れます・スライド式で小型なので携帯に便利です・安全に保管ができます・段ボ...

詳細を確認
  • JANコード
    4962069097536
  • トラスココード
    422-4071
  • 質量(g)
    30.000
  • 材質1
    グリップ:ABS樹脂
  • 材質2
    刃部:ステンレス刃物鋼
  • 刃長(mm)
    27
  • 全長(mm)
    110
  • 適合替刃
    DC-15B2、DC-15BF2
  • 奥行(mm)
    18
  • 刃厚(mm)
    1
  • 幅(mm)
    27

型番:

DC-15F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DC-15Fの仕様・寸法情報

JANコード
4962069097536
トラスココード
422-4071
質量(g)
30.000
材質1
グリップ:ABS樹脂
材質2
刃部:ステンレス刃物鋼
刃長(mm)
27
全長(mm)
110
適合替刃
DC-15B2、DC-15BF2
奥行(mm)
18
刃厚(mm)
1
幅(mm)
27
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DC-15F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,032
( 1,135 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・段ボールがザクザク切れます
・スライド式で小型なので携帯に便利です
・安全に保管ができます
・段ボールの開梱・解体作業に最適です
・異物混入、ISOなどの安全対策で導入するケースが増えています
・フッ素コーティングがされている為粘着物が付きにくく永く使用することができます
【用途】
・ダンボールの開梱、解体用
【材質】
・グリップ:ABS樹脂
・刃部:ステンレス刃物鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段ボールのこ 物流くんフッ素コーティングの型番DC-15Fのページです。 型番DC-15Fに関する仕様情報を記載しております。
段ボールのこ 物流くんフッ素コーティングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
段ボールのこ 物流くんフッ素コーティング
段ボールのこ 物流くん
段ボールのこ 物流くん ロング
段ボールのこ ダンちゃん (フッ素コーティング加工)
キャナリー 段ボールのこ物流くんモドルバ
開封のこ カイちゃん(フッ素コーティング加工)
メーカー長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物
通常価格1,032514750600804514
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
JANコード496206909753649620690970624962069097215496206909704849620690973834962069097079
トラスココード422-4071473-6257819-9643412-2771109-8975469-6786
質量(g)30.00030.50050.50023.40058.20017.700
材質1グリップ:ABS樹脂グリップ:ABS樹脂グリップ:ABS樹脂本体:ポリプロピレン樹脂グリップ:ABS樹脂、亜鉛合金本体:ポリプロピレン樹脂
材質2刃部:ステンレス刃物鋼刃部:ステンレス刃物鋼刃部:ステンレス刃物鋼刃部:ステンレス刃物鋼刃部:ステンレス刃物鋼刃部:ステンレス刃物鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト