17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポットエアコン【環境型】

通常単価(税別)
91,273117,143
税込単価
100,400128,857
通常出荷日:5日目~11日目

【特長】・高い冷房能力の維持とスリム化を実現しました・環境にやさしいR32冷媒を採用しています・全閉式...

詳細を確認
  • 質量(g)
    32000.0
  • タンク容量(L)
    4
  • 騒音値(dB)50/60Hz
    66.4/69.4
  • 口数
    1
  • 首振り有無
    なし

ご注意

  • スポットエアコンは対人用、対物用です。
  • 部屋全体を冷却するものではありません。
  • 防爆構造ではありません。
  • 商品画像はSS-25EL-1型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

電源コード長さ(m)

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)高さ

本体寸法(mm)幅

標準消費電力料金(50Hz)

標準消費電力料金(60Hz)

冷風温度差(℃)(50/60Hz)

消費電力(kW)(50/60Hz)

電源(V)

冷房能力(kW)(50/60Hz)

最小発注数量
4538634651252
651-7614
1.8
397
833
396
オレンジ/白
22.6円/h
27.9円/h
10.7/10.8
0.73/0.9
単相100
2.3/2.8
1個
4538634651290
682-8992
5
397
833
396
オレンジ/白
22.6円/h
27.9円/h
10.7/10.8
0.84/1.04
単相100
2.2/2.7
1個
4538634651269
682-8996
なし
430
860
390
オレンジ/白
14.2円/h
18.6円/h
11.5/11.7
0.89/1.16
三相200
2.2/2.7
1個
4538634651313
682-8995
2
397
833
396
22.6円/h
27.9円/h
10.7/10.8
0.73/0.9
単相100
2.3/2.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,273
( 100,400 )
11日目
113,939
( 125,333 )
5日目
117,143
( 128,857 )
5日目
91,273
( 100,400 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い冷房能力の維持とスリム化を実現しました
・環境にやさしいR32冷媒を採用しています
・全閉式ファンモータを採用しています
【用途】
・マシンなどへの部分冷却に
・広い場所でのスポット冷房に
・夏場の暑気対策として

ご注意

  • スポットエアコンは対人用、対物用です。
  • 部屋全体を冷却するものではありません。
  • 防爆構造ではありません。
  • 商品画像はSS-25EL-1型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットエアコン【環境型】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポットエアコン【環境型】
スポットエアコン(環境型) 自動首振りあり
スポットエアコン【環境型】自動首振りあり
スポットエアコン(環境型) 1口 首振りなし
スポットエアコン(防雨型) 1口 首振りあり
スポットエアコン 3口 首振りなし 3相200V
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格91,273-100,529 -115,636 -85,960 -171,250314,237
通常出荷日5日目〜2日目5日目2日目〜1日目4日目
質量(g)32000.032000.032000.032000.042000.095000.0
タンク容量(L)4444-14
騒音値(dB)50/60Hz66.4/69.466.4/69.466.4/69.466.4/69.467.0/64.074.2/77.7
口数11111-
首振り有無なしありありなしあり(自動)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト