ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニグリスガン(手詰め用)

通常単価(税別)
2,669
税込単価
2,936
通常出荷日:19日目

【特長】・片手で簡単に使用でき作業性に優れます・ノズル径は「0.7、1.0、1.4mm」がセットになっ...

詳細を確認
  • 1回吐出量(cc)
    0.3
  • 最大圧力(MPa)
    6.89
  • 全長(mm)
    160
  • 油槽径(mm)
    38
  • 容量(cc)
    85
  • ノズル長(mm)
    10
  • 適合グリスちょう度
    No.2
  • JANコード
    8901486431055
  • 質量(g)
    224.000
  • トラスココード
    660-0399
  • 材質1
    スチール、アルミニウム

ご注意

  • カートリッジの中をグリスで満たし、空気を完全に出してからご利用ください。
  • 使用中にグリスが出なくなった場合は、ロッドなど棒を底穴に挿入し圧力を加えエア抜きしてください。
  • エアを抜くときはタンクのフタを少し緩めてください。

型番:

G3P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G3Pの仕様・寸法情報

1回吐出量(cc)
0.3
最大圧力(MPa)
6.89
全長(mm)
160
油槽径(mm)
38
容量(cc)
85
ノズル長(mm)
10
適合グリスちょう度
No.2
JANコード
8901486431055
質量(g)
224.000
トラスココード
660-0399
材質1
スチール、アルミニウム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
G3P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,669
( 2,936 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で簡単に使用でき作業性に優れます
・ノズル径は「0.7、1.0、1.4mm」がセットになっており、ノズルを変えることにより、グリスの出る量を調整することができ便利です
【用途】
・エアツール、バイク、自転車、その他細かい箇所へのグリスアップに
【材質】
・スチール、アルミニウム

ご注意

  • カートリッジの中をグリスで満たし、空気を完全に出してからご利用ください。
  • 使用中にグリスが出なくなった場合は、ロッドなど棒を底穴に挿入し圧力を加えエア抜きしてください。
  • エアを抜くときはタンクのフタを少し緩めてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニグリスガン(手詰め用)の型番G3Pのページです。 型番G3Pに関する仕様情報を記載しております。
ミニグリスガン(手詰め用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニグリスガン(手詰め用)
グリスガン(手詰め専用)
グリスガン(高圧・高吐量両用手詰めタイプ)
カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
グリスガン(スケルトンタイプ・手詰め専用)
ワンハンドグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
メーカーGROZKTC(京都機械工具)トラスコ中山ヤマダコーポレーショントラスコ中山ヤマダコーポレーション
通常価格2,6693,227 -9,7633,527 -8,4113,598
通常出荷日19日目1日目〜4日目1日目1日目1日目
1回吐出量(cc)0.3-----
最大圧力(MPa)6.89-----
全長(mm)160-----
油槽径(mm)38-----
容量(cc)85-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト