17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスペンサー N550

通常単価(税別)
1,672
税込単価
1,839
通常出荷日:1日目

【特長】・フタが取れるので詰め替えが容易です・透明又は半透明容器で残量が見えます

  • 容量詳細(ml)
    550
  • 質量(g)
    181.000

ご注意

  • 商品画像は520051型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ダークネイビー
4974908520051
502-2901
1個
ダークブラウン
4974908520075
502-2852
1個
ホワイト
4974908520082
502-2914
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,672
( 1,839 )
1日目
1,672
( 1,839 )
1日目
1,672
( 1,839 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタが取れるので詰め替えが容易です
・透明又は半透明容器で残量が見えます

ご注意

  • 商品画像は520051型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスペンサー N550のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスペンサー N550
TAKEMOTO OCT-100 No.1(N)
TAKEMOTO PMP-700 No.1(N)
TAKEMOTO OTS-250 No.1(N)
TAKEMOTO アプリケーターSS150 No.1(N)バラ
TAKEMOTO OCPMオーバーCAP No.1(N) ミラー並
メーカーアスベル竹本容器竹本容器竹本容器竹本容器竹本容器
通常価格1,67214027025011173
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
容量詳細(ml)550-----
質量(g)181.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト