17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

そのまま使えるADLシリーズ
ドーイチ
白メリヤスウエス
ミスミ
色メリヤスウエス
ミスミ

スーパーナチュラルマルチクリーナー

通常単価(税別)
789
税込単価
868
通常出荷日:19日目

【特長】・pH値12.7以上強アルカリ電解水です・特許製法により開封後も2年間pH値は落ちません【用途...

詳細を確認
  • JANコード
    4582156682195
  • トラスココード
    578-7127
  • 容量(ml)
    420
  • 質量(g)
    492.000

型番:

MC-420
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC-420の仕様・寸法情報

JANコード
4582156682195
トラスココード
578-7127
容量(ml)
420
質量(g)
492.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
MC-420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
789
( 868 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・pH値12.7以上強アルカリ電解水です
・特許製法により開封後も2年間pH値は落ちません
【用途】
・食品の工場の汚れや喫煙ルームのタバコのヤニ(タバコの葉=タンパク質の為)、手指で触る部分の手垢やはだしで歩くフローリングの汚れなどに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーナチュラルマルチクリーナーの型番MC-420のページです。 型番MC-420に関する仕様情報を記載しております。
スーパーナチュラルマルチクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーナチュラルマルチクリーナー
アワテクシャンプー
門型洗車機専用K撥水コート
カーシャンプー
パレット・土砂用洗浄剤 アルター
ハクキンカイロ指定NTベンジン
メーカードーイチソフト99コーポレーション古河薬品工業エステーユシロ化学TAKABISHI
通常価格7891,28015,7582,33310,6761,245
通常出荷日19日目9日目4日目1日目4日目1日目
JANコード4582156682195-----
トラスココード578-7127-----
容量(ml)420-----
質量(g)492.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト