17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ホースニップル(黄銅(C3771)製)

通常単価(税別)
2,2417,370特別価格
税込単価
2,4658,107特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・大口サイズのニップルのため、大量の流体移動が可能です【用途】・水中ポンプなどとホースとの接続...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

使用流体

接続口径(タケノコ外径)(mm)

接続口径D

六角対辺(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
195-3766
水・空気・油
40
R1 1/2
51
4580474760915
550.000
1個
195-3767
水、空気、油、他材質に悪影響のない物。
52
R2
63
4580474760922
1080.000
1個
195-3768
水、空気、油、他材質に悪影響のない物。
27
R1
35
4580474760892
195.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6883,731
( 4,104 )
1日目
7,3706,886
( 7,575 )
4日目
2,241
( 2,465 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大口サイズのニップルのため、大量の流体移動が可能です
【用途】
・水中ポンプなどとホースとの接続に
【材質】
・黄銅(C3771)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースニップル(黄銅(C3771)製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースニップル(黄銅(C3771)製)
異径内・外エルボ 異径
異径内・外エルボ
ホースニップル 黄銅(C3604)製
ASOH ステンレス製 変換内外ソケット 外UNF1/4-28×内PT1/8
ASOH ステンレス製 変換内外ソケット 外M6(P1.0)×内PT1/8
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格2,241-3,097896 -214 -2,2592,461
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
タイプニップルエルボ-ホースニップル--
材質1黄銅(C3771)黄銅(C3771)-黄銅(C3604)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト