17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

異径内・外エルボ

通常単価(税別)
8962,454
税込単価
9862,699
通常出荷日:1日目

【特長】・異なったサイズのネジを接続することが出来ます【用途】・他分野における機具・機器・機械の部品と...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

質量(g)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
1/8B(6A)
1/4B(8A)
47.000
483-5832
4580121415502
1個
1/4B(8A)
1/8B(6A)
33.000
483-5841
4580121415526
1個
1/4B(8A)
3/8B(10A)
52.000
483-5859
4580121415533
1個
3/8B(10A)
1/4B(8A)
83.000
515-6432
4580121415564
1個
1/2B(15A)
3/8B(10A)
165.000
483-5875
4580121415601
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,053
( 1,158 )
1日目
896
( 986 )
1日目
2,322
( 2,554 )
1日目
1,549
( 1,704 )
1日目
2,454
( 2,699 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異なったサイズのネジを接続することが出来ます
【用途】
・他分野における機具・機器・機械の部品として

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異径内・外エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
異径内・外エルボ
異径内・外エルボ 異径
ホースニップル(黄銅(C3771)製)
ホースニップル 黄銅(C3604)製
異径ニップル G(真鍮製)
異径ニップル R(真鍮製)
メーカーアソーアソーアソーアソーエスコエスコ
通常価格896-3,0972,241 -214 -411 -400 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
種類継手---継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径---ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状内・外エルボ---ニップルニップル
ねじの種類1R---G(おねじ)R
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)Rc---G(おねじ)R

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト