17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • R精度(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

2枚刃超硬ボールエンドミル 樹脂加工用 BFUR230 ロングネックタイプ

通常単価(税別)
3,89013,270
税込単価
4,27914,597
通常出荷日:5日目

【特長】・2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したボールエンドミル・R0.1~R3まで、ロングネックタ...

詳細を確認
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

刃径公差

首径

(mm)

最小発注数量
0.2
0.6
0.1
2
4
50
±5
-0.01~0.01mm
0.18
1個
0.4
1.2
0.2
4
4
50
±5
-0.01~0.01mm
0.37
1個
0.4
1.2
0.2
5
4
50
±5
-0.01~0.01mm
0.37
1個
0.6
1.8
0.3
6
4
50
±10
-0.02~0.02mm
0.56
1個
0.6
1.8
0.3
10
4
50
±10
-0.02~0.02mm
0.56
1個
0.8
2.4
0.4
8
4
50
±10
-0.02~0.02mm
0.76
1個
0.8
2.4
0.4
12
4
50
±10
-0.02~0.02mm
0.76
1個
1
3
0.5
10
4
50
±10
-0.02~0.02mm
0.95
1個
1
3
0.5
15
4
60
±10
-0.02~0.02mm
0.95
1個
1
3
0.5
20
4
60
±10
-0.02~0.02mm
0.95
1個
1
3
0.5
30
4
70
±10
-0.02~0.02mm
0.95
1個
0.3
0.9
0.15
3
4
50
±5
-0.01~0.01mm
0.28
1個
0.5
1.5
0.25
10
4
50
±10
-0.02~0.02mm
0.46
1個
0.5
1.5
0.25
15
4
50
±10
-0.02~0.02mm
0.46
1個
0.5
1.5
0.25
20
4
60
±10
-0.02~0.02mm
0.46
1個
1.5
4.5
0.75
15
4
60
±10
-0.02~0.02mm
1.45
1個
1.5
4.5
0.75
30
4
70
±10
-0.02~0.02mm
1.45
1個
1.5
4.5
0.75
45
4
90
±10
-0.02~0.02mm
1.45
1個
2
6
1
20
4
60
±10
-0.02~0.02mm
1.94
1個
2
6
1
30
4
80
±10
-0.02~0.02mm
1.94
1個
2
6
1
50
4
110
±10
-0.02~0.02mm
1.94
1個
2
6
1
70
4
110
±10
-0.02~0.02mm
1.94
1個
3
9
1.5
30
6
70
±10
-0.02~0.02mm
2.85
1個
3
9
1.5
45
6
90
±10
-0.02~0.02mm
2.85
1個
3
9
1.5
60
6
110
±10
-0.02~0.02mm
2.85
1個
4
12
2
30
6
70
±10
-0.02~0.02mm
3.8
1個
4
12
2
40
6
90
±10
-0.02~0.02mm
3.8
1個
4
12
2
70
6
120
±10
-0.02~0.02mm
3.8
1個
6
18
3
40
6
100
±10
-0.02~0.02mm
5.8
1個
6
18
3
60
6
120
±10
-0.02~0.02mm
5.8
1個
6
18
3
80
6
130
±10
-0.02~0.02mm
5.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,980
( 12,078 )
5日目
6,260
( 6,886 )
5日目
6,870
( 7,557 )
5日目
4,580
( 5,038 )
5日目
7,170
( 7,887 )
5日目
4,500
( 4,950 )
5日目
5,420
( 5,962 )
5日目
3,890
( 4,279 )
5日目
3,890
( 4,279 )
5日目
4,580
( 5,038 )
5日目
6,870
( 7,557 )
5日目
10,520
( 11,572 )
5日目
7,330
( 8,063 )
5日目
8,230
( 9,053 )
5日目
9,610
( 10,571 )
5日目
3,980
( 4,378 )
5日目
6,410
( 7,051 )
5日目
9,160
( 10,076 )
5日目
3,890
( 4,279 )
5日目
4,730
( 5,203 )
5日目
8,990
( 9,889 )
5日目
10,980
( 12,078 )
5日目
5,490
( 6,039 )
5日目
6,410
( 7,051 )
5日目
10,070
( 11,077 )
5日目
5,490
( 6,039 )
5日目
5,800
( 6,380 )
5日目
12,360
( 13,596 )
5日目
6,700
( 7,370 )
5日目
8,850
( 9,735 )
5日目
13,270
( 14,597 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したボールエンドミル
・R0.1~R3まで、ロングネックタイプを標準化
・抜群のコストパフォーマンス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2枚刃超硬ボールエンドミル 樹脂加工用 BFUR230 ロングネックタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2枚刃超硬ボールエンドミル 樹脂加工用 BFUR230 ロングネックタイプ
CPRB 樹脂加工用 2枚刃ロングネックボール
MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
RSB230 樹脂用ボールエンドミルクリアカット
XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
AE-LNBD-H 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 高精度仕上げ用2刃ロングネックタイプ
メーカーギガ・セレクションユニオンツールミスミ日進工具ミスミオーエスジー
通常価格3,890-3,138 -1,290 -3,303 -1,010 -2,739 -
通常出荷日5日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)曲面側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコート鋼用ノンコート鋼用鋼用

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト