17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が49型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

2枚刃超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用 SFUR230 ロングネックタイプ

通常単価(税別)
2,90011,060
税込単価
3,19012,166
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したスクエアエンドミル・Φ0.2~Φ6まで、ロングネック...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が49型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首角

(°)

首径

(mm)

最小発注数量
0.2
0.6
2
4
45
12
0.18
1個
0.3
0.9
3
4
45
12
0.28
1個
0.4
1.2
4
4
45
12
0.37
1個
0.4
1.2
5
4
45
12
0.37
1個
0.5
1.5
10
4
50
12
0.46
1個
0.5
1.5
15
4
50
12
0.46
1個
0.5
1.5
20
4
50
12
0.46
1個
0.6
1.8
6
4
45
12
0.56
1個
0.6
1.8
10
4
50
12
0.56
1個
0.8
2.4
8
4
50
12
0.76
1個
0.8
2.4
12
4
50
12
0.76
1個
1
3
10
4
50
12
0.95
1個
1
3
12
4
50
12
0.95
1個
1
3
15
4
60
12
0.95
1個
1
3
20
4
60
12
0.95
1個
1
3
25
4
70
12
0.95
1個
1
3
30
4
70
12
0.95
1個
1
3
35
4
80
12
0.95
1個
1.5
4.5
15
4
60
12
1.45
1個
1.5
4.5
18
4
60
12
1.45
1個
1.5
4.5
23
4
70
12
1.45
1個
1.5
4.5
30
4
70
12
1.45
1個
1.5
4.5
38
4
80
12
1.45
1個
1.5
4.5
45
4
90
12
1.45
1個
1.5
4.5
53
4
90
12
1.45
1個
2
6
15
4
60
12
1.94
1個
2
6
20
4
60
12
1.94
1個
2
6
24
4
70
12
1.94
1個
2
6
30
4
80
12
1.94
1個
2
6
40
4
90
12
1.94
1個
2
6
50
4
110
12
1.94
1個
2
6
60
4
110
12
1.94
1個
2
6
70
4
110
12
1.94
1個
3
9
15
6
60
12
2.85
1個
3
9
20
6
60
12
2.85
1個
3
9
24
6
70
12
2.85
1個
3
9
30
6
70
12
2.85
1個
3
15
30
6
70
12
2.85
1個
3
15
36
6
80
12
2.85
1個
3
15
45
6
90
12
2.85
1個
3
15
60
6
110
12
2.85
1個
3
15
75
6
120
12
2.85
1個
4
12
30
6
70
12
3.8
1個
4
12
40
6
90
12
3.8
1個
4
12
55
6
110
12
3.8
1個
4
12
70
6
120
12
3.8
1個
6
18
40
6
100
-
5.8
1個
6
18
60
6
120
-
5.8
1個
6
18
80
6
130
-
5.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,160
( 10,076 )
5日目
8,780
( 9,658 )
5日目
5,190
( 5,709 )
5日目
5,720
( 6,292 )
5日目
6,100
( 6,710 )
5日目
6,870
( 7,557 )
5日目
8,010
( 8,811 )
5日目
3,820
( 4,202 )
5日目
5,940
( 6,534 )
5日目
3,740
( 4,114 )
5日目
4,500
( 4,950 )
5日目
3,220
( 3,542 )
5日目
3,220
( 3,542 )
5日目
3,220
( 3,542 )
5日目
3,820
( 4,202 )
5日目
4,580
( 5,038 )
5日目
5,720
( 6,292 )
5日目
7,630
( 8,393 )
5日目
3,280
( 3,608 )
5日目
3,280
( 3,608 )
5日目
4,430
( 4,873 )
5日目
5,340
( 5,874 )
5日目
6,490
( 7,139 )
5日目
7,630
( 8,393 )
5日目
8,390
( 9,229 )
5日目
2,900
( 3,190 )
5日目
3,220
( 3,542 )
5日目
3,820
( 4,202 )
5日目
3,890
( 4,279 )
5日目
6,030
( 6,633 )
5日目
7,470
( 8,217 )
5日目
8,390
( 9,229 )
5日目
9,160
( 10,076 )
5日目
3,820
( 4,202 )
5日目
4,210
( 4,631 )
5日目
4,580
( 5,038 )
5日目
4,580
( 5,038 )
5日目
5,090
( 5,599 )
5日目
5,090
( 5,599 )
5日目
5,520
( 6,072 )
5日目
8,390
( 9,229 )
5日目
10,300
( 11,330 )
5日目
4,580
( 5,038 )
5日目
4,810
( 5,291 )
5日目
8,390
( 9,229 )
5日目
10,300
( 11,330 )
5日目
5,570
( 6,127 )
3日目
7,330
( 8,063 )
5日目
11,060
( 12,166 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したスクエアエンドミル
・Φ0.2~Φ6まで、ロングネックタイプを標準化
・抜群のコストパフォーマンス

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2枚刃超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用 SFUR230 ロングネックタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2枚刃超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用 SFUR230 ロングネックタイプ
超硬ロングネックスクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ用
CrNコート超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
超硬ロングネックスクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
3枚刃超硬スクエアエンドミル ロングネックタイプ 非鉄金属加工用 SAUM345
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
メーカーギガ・セレクションミスミミスミミスミギガ・セレクションミスミ
通常価格2,900-2,000 -2,640 --4,600 -910 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み-平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 彫込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコート非鉄用(CrN)非鉄用(DLC)ノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト