17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

ツールノブ【10個入り】

通常単価(税別)
6042,168
税込単価
6642,385
通常出荷日:1日目

【特長】・従来の手締めによる便利さと工具による組立の省力化を備えた化粧ねじの二刀流です・樹脂部(ABS...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

幅(mm)

ねじ長さ(mm)

ノブ高さ(mm)

外径(mm)

最小発注数量
4989999773194
207-4610
9.000
12.5
18
8
4.5
11
1パック

10個入り

4989999773200
207-4604
9.900
14.5
11
10
4.5
11
1パック

10個入り

4989999773231
207-4618
18.000
13.5
11
8
5.5
15
1パック

10個入り

4989999773248
207-4612
20.000
15.5
15
10
5.5
15
1パック

10個入り

4989999773255
207-4614
24.000
20.5
15
15
5.5
15
1パック

10個入り

4989999773262
207-4616
28.000
25.5
15
20
5.5
15
1パック

10個入り

4989999773125
207-4617
28.000
25.5
15
20
5.5
15
1パック

10個入り

4989999773279
207-4620
33.700
16
18
10
6
18
1パック

10個入り

4989999773132
207-4621
33.700
16
18
10
6
18
1パック

10個入り

4989999773286
207-4622
39.600
21
18
15
6
18
1パック

10個入り

4989999773149
207-4623
39.600
21
18
15
6
18
1パック

10個入り

4989999773378
207-4624
45.500
26
18
20
6
18
1パック

10個入り

4989999773156
207-4625
45.500
26
18
20
6
18
1パック

10個入り

4989999773552
207-4626
40.800
16
18
10
6
18
1パック

10個入り

4989999773163
207-4627
40.800
16
18
10
6
18
1パック

10個入り

4989999773569
207-4628
44.200
21
18
15
6
18
1パック

10個入り

4989999773170
207-4629
44.200
21
18
15
6
18
1パック

10個入り

4989999773576
207-4630
49.200
26
18
20
6
18
1パック

10個入り

4989999773187
207-4631
49.200
26
18
20
6
18
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,187
( 1,306 )
1日目
1,187
( 1,306 )
1日目
1,445
( 1,590 )
1日目
1,445
( 1,590 )
1日目
1,484
( 1,632 )
1日目
604
( 664 )
1日目
1,484
( 1,632 )
1日目
741
( 815 )
1日目
2,039
( 2,243 )
1日目
2,039
( 2,243 )
1日目
2,039
( 2,243 )
1日目
2,077
( 2,285 )
1日目
2,077
( 2,285 )
1日目
2,077
( 2,285 )
1日目
2,077
( 2,285 )
1日目
2,129
( 2,342 )
1日目
2,129
( 2,342 )
1日目
2,168
( 2,385 )
1日目
2,168
( 2,385 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の手締めによる便利さと工具による組立の省力化を備えた化粧ねじの二刀流です
・樹脂部(ABS)を星形にしました
【用途】
・各種機械、電気機器、事務用機器、電動工具、事務機器等用
【材質】
・ノブ:ABS樹脂
・おねじ:スチール(三価クロメート)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールノブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールノブ
ノブ
スターノブ
ローレットノブ
つまみノブ ステンレス
ウイングノブ
メーカートラスコ中山ロームヘルドハルダーミスミミスミミスミミスミ
通常価格604-2,181 -161 -190 -756 -316 -
通常出荷日1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
材質1ノブ:ABS樹脂-----
材質2おねじ:スチール(三価クロメート)-----
耐熱温度(℃)70-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト