17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

レジンベルト(C74)【10個入り】

レジンベルト(C74)
通常単価(税別)
1,0861,248
税込単価
1,1951,373
通常出荷日:1日目

【特長】・あらゆる金属の重研削から軽研削までご使用になれます。【用途】・粗取り・キズ取り・ビード除去・...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

粒度(#)

最小発注数量
4511308013327
429-0400
120.000
60
10パック

10個入り

4511308013334
428-8889
110.000
80
10パック

10個入り

4511308013341
428-7227
90.000
120
10パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,248
( 1,373 )
1日目
1,179
( 1,297 )
1日目
1,086
( 1,195 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる金属の重研削から軽研削までご使用になれます。
【用途】
・粗取り・キズ取り・ビード除去・バリ取り・コバ取り・カエリ取りなどあらゆる研削作業にご使用できます。
【材質】
・砥材:カーボランダム(C)

商品情報

【共通商品仕様】
・バットジョイント
・幅(mm):100
・長さ(mm):915
・砥材:カーボランダム(C)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レジンベルト(C74)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レジンベルト(C74)
レジンベルト
Aレジンベルト
S/Cベルト不繊布
レジンベルト A767・A64
仕上げベルト
メーカー理研コランダム理研コランダム王冠印イチグチ理研コランダムミスミ
通常価格1,086-6,100 -4,728 -673239 -4,515
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目4日目〜在庫品1日目
長さ(mm)915-----
幅(mm)100-----
砥材C-----
材質1砥材:カーボランダム(C)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト