17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

コンクリートドリル SDSプラスUX

コンクリートドリル SDSプラスUX
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,5803,890
税込単価
1,7384,279

【特長】・真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです・刃先にクロス刃...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    刃部:超硬チップ
  • 適合機種
    軽量ハンマードリル
  • 有効長(mm)
    100
  • シャンク形状
    SDSplus
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

刃径(mm)

全長(mm)

最小発注数量
4989270111257
204-4759
39.000
5.4
165
1個
4989270111417
448-9187
63.000
8.0
160
1個
4989270111424
451-3592
64.000
8.5
160
1個
4989270111455
451-3495
65.000
10.0
160
1個
4989270111493
451-3517
84.000
12.0
160
1個
4989270111554
451-3541
98.000
14.3
160
1個
4989270111561
451-3550
108.000
14.5
160
1個
4989270111592
448-9144
118.000
15.0
160
1個
4989270111585
451-3568
110.000
16.0
160
1個
4989270111578
451-3576
112.000
16.5
160
1個
4989270111615
451-3584
135.000
18.0
160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,580
( 1,738 )
1日目
1,680
( 1,848 )
1日目
1,740
( 1,914 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目
2,210
( 2,431 )
1日目
2,630
( 2,893 )
1日目
2,630
( 2,893 )
1日目
3,050
( 3,355 )
1日目
3,360
( 3,696 )
1日目
3,470
( 3,817 )
1日目
3,890
( 4,279 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです
・刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です
・鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します
【用途】
・被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石
【材質】
・刃部:超硬チップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンクリートドリル SDSプラスUXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンクリートドリル SDSプラスUX
Qアダプター細径用セット(SDS plusシャンク用)
Qアダプターセット(ストレートシャンク用)
ユニカ 六角軸UXクロスビット ロング
ユニカ 振動用ドリルBタイプ
ユニカ 六角軸 スーパーロング
メーカーユニカユニカユニカユニカユニカユニカ
通常価格1,580-5,9007,10012,186 -730 -8,880 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目〜1日目〜
材質1刃部:超硬チップ刃部:超硬チップ刃部:超硬チップ合金鋼(刃部:超硬チップ)合金鋼(刃部:超硬チップ)合金鋼(刃部:超硬チップ)
適合機種軽量ハンマードリル軽量ハンマードリル振動ドリル---
有効長(mm)100-----
シャンク形状SDSplus-----

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト