17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セルフロッククロム

通常単価(税別)
1,6633,793
税込単価
1,8294,172
通常出荷日:1日目

【特長】・クロムメッキ商品です・テープを出したら自動で止まるオートストップ設計です・ボタンを押すと巻き...

詳細を確認
  • テープ色
    白(表)
  • 目盛仕様
    片面
  • 0点補正移動爪
    有り
  • ヨンゴーゴーピッチ表示
  • 爪仕様
    移動爪
  • 455ピッチ表示
  • ショックアブソーバー
    なし
  • 材質2
    テープ:スチール
  • 材質3
    テープコーティング:ナイロン

ご注意

  • 印刷は片面のみです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

テープ長さ(m)

テープ幅(mm)

水平保持(m)

本体寸法(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
3.5
16
1.5
-
8803005367282
130.000
353-9888
ケース:ABS樹脂、ゴム
1個
5.5
19
1.8
115x43x139
8803005367985
220.000
256-1944
ケース:ABS樹脂、ラバー
1個
5.5
25
2.4
115x49x141
8803005368784
290.000
256-1943
ケース:ABS樹脂、ラバー
1個
7.5
25
2.4
115x53x150
8803005369088
420.000
256-1945
ケース:ABS樹脂、ラバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,663
( 1,829 )
1日目
2,760
( 3,036 )
1日目
3,341
( 3,675 )
1日目
3,793
( 4,172 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロムメッキ商品です
・テープを出したら自動で止まるオートストップ設計です
・ボタンを押すと巻き戻せます
・ラバーグリップにより、握りやすく、衝撃に強いです
【材質】
・ケース:ABS樹脂、ゴム
・テープ:スチール
・テープコーティング:ナイロン

ご注意

  • 印刷は片面のみです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルフロッククロムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルフロッククロム
セルフロック(尺相当目盛)
セルフロッククロム(尺相当目盛)
セルフロッククロム(尺相当目盛)
“アルミニストロック”(クロム)
"剛厚Gロック25"
メーカーKOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)KOMELON(韓国ブランド)TJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格1,663-2,536 -3,2082,7007,6675,448
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
テープ色白(表)白(表)白(表)白(表)--
--
目盛仕様片面尺相当目盛片面片面--
0点補正移動爪有り有り有り有り--
ヨンゴーゴーピッチ表示あり----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト