17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ソケット ステンレス

通常単価(税別)
7901,340
税込単価
8691,474
通常出荷日:1日目

【特長】・スタンダードなパイプ取付金具です。【用途】・パイプの取り付け。【材質】・ステンレス(SUS3...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適応パイプ径(mm)

適合パイプ径(mm)

A(mm)

B(mm)

C(mm)

D(mm)

E(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
25
25
25
26
46.5
15
3
14.000
256-1970
1個
32
32
32
33
61
21
5
36.000
256-1976
1個
38
38
38
40
66
21
5.5
42.000
256-1975
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
790
( 869 )
1日目
1,190
( 1,309 )
1日目
1,340
( 1,474 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなパイプ取付金具です。
【用途】
・パイプの取り付け。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケット ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケット ステンレス
ブラケット(ステンレス) 止めタイプ
U型ソケット 亜鉛ダイカスト
首長ブラケット(ステンレス) 止めタイプ
首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ
ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格790-890 -790840 -920 -1,040
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)亜鉛ダイカストステンレス(SUS304)亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト