17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が42型番あります。

フランジパッキンD6000(内パッキン・5K)

未確定:候補が42型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

外径(mm)

厚さ(mm)

内径(mm)

呼び径A

呼び径B

質量(g)

最小発注数量
4989999938319
116-4049
50
1.5
22
15
1/2
5.000
1個
4989999954920
116-2831
50
2.0
22
15
1/2
6.000
1個
4989999955064
116-2847
50
3.0
22
15
1/2
9.000
1個
4989999938326
116-4050
55
1.5
28
20
3/4
7.000
1個
4989999954937
116-2832
55
2.0
28
20
3/4
7.000
1個
4989999955071
116-2848
55
3.0
28
20
3/4
11.000
1個
4989999938333
116-2818
65
1.5
35
25
1
9.000
1個
4989999954944
116-2833
65
2.0
35
25
1
9.000
1個
4989999955088
116-2849
65
3.0
35
25
1
14.000
1個
4989999938340
116-2819
78
1.5
43
32
1 1/4
10.000
1個
4989999954951
116-2834
78
2.0
43
32
1 1/4
13.000
1個
4989999955095
116-2850
78
3.0
43
32
1 1/4
20.000
1個
4989999938357
116-2820
83
1.5
49
40
1 1/2
10.000
1個
4989999954968
116-2835
83
2.0
49
40
1 1/2
14.000
1個
4989999955101
116-2851
83
3.0
49
40
1 1/2
21.000
1個
4989999938364
116-2821
93
1.5
61
50
2
12.000
1個
4989999954975
116-2836
93
2.0
61
50
2
18.000
1個
4989999955118
116-2852
93
3.0
61
50
2
22.000
1個
4989999938371
116-2822
118
1.5
84
65
2 1/2
19.000
1個
4989999954982
116-2838
118
2.0
84
65
2 1/2
25.000
1個
4989999955125
116-2854
118
3.0
84
65
2 1/2
36.000
1個
4989999938388
116-2823
129
1.5
90
80
3
20.000
1個
4989999954999
116-2839
129
2.0
90
80
3
26.000
1個
4989999955132
116-2855
129
3.0
90
80
3
40.000
1個
4989999938395
116-2824
149
1.5
115
100
4
21.000
1個
4989999955002
116-2840
149
2.0
115
100
4
27.000
1個
4989999955149
116-2856
149
3.0
115
100
4
40.000
1個
4989999938401
116-2825
184
1.5
141
125
5
31.000
1個
4989999955019
116-2841
184
2.0
141
125
5
42.000
1個
4989999955156
116-2857
184
3.0
141
125
5
65.000
1個
4989999954883
116-2826
214
1.5
167
150
6
36.000
1個
4989999955026
116-2842
214
2.0
167
150
6
56.000
1個
4989999955163
116-2858
214
3.0
167
150
6
83.000
1個
4989999954890
116-2827
260
1.5
218
200
8
45.000
1個
4989999955033
116-2843
260
2.0
218
200
8
62.000
1個
4989999955170
116-2859
260
3.0
218
200
8
105.000
1個
4989999954906
116-2828
325
1.5
270
250
10
68.000
1個
4989999955040
116-2844
325
2.0
270
250
10
100.000
1個
4989999955187
116-2860
325
3.0
270
250
10
145.000
1個
4989999954913
116-2830
370
1.5
321
300
12
75.000
1個
4989999955057
116-2846
370
2.0
321
300
12
120.000
1個
4989999955194
116-2862
370
3.0
321
300
12
160.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81
( 89 )
1日目
107
( 118 )
1日目
133
( 146 )
1日目
94
( 103 )
1日目
120
( 132 )
1日目
146
( 161 )
1日目
107
( 118 )
1日目
146
( 161 )
1日目
170
( 187 )
1日目
120
( 132 )
1日目
196
( 216 )
1日目
219
( 241 )
1日目
144
( 158 )
1日目
206
( 227 )
1日目
271
( 298 )
1日目
171
( 188 )
1日目
245
( 270 )
1日目
297
( 327 )
1日目
271
( 298 )
1日目
377
( 415 )
1日目
466
( 513 )
1日目
322
( 354 )
1日目
441
( 485 )
1日目
583
( 641 )
1日目
416
( 458 )
1日目
596
( 656 )
1日目
712
( 783 )
1日目
479
( 527 )
1日目
789
( 868 )
1日目
919
( 1,011 )
1日目
659
( 725 )
1日目
1,021
( 1,123 )
1日目
1,228
( 1,351 )
1日目
789
( 868 )
1日目
1,307
( 1,438 )
1日目
1,574
( 1,731 )
1日目
1,214
( 1,335 )
1日目
1,883
( 2,071 )
1日目
2,428
( 2,671 )
1日目
1,977
( 2,175 )
1日目
3,008
( 3,309 )
1日目
3,692
( 4,061 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質非アスベスト繊維に耐油性に優れた合成ゴムバインダーを使用し、少量の充填剤を混和し圧延加硫したシートガスケットです
・水系や油系流体の一般配管で幅広く使用されるノンアスジョイントシートです
・水道用器具に対する適性規格であるJIS S 3200-7に対して公的試験に合格しています
【用途】
・水系流体(水・熱水)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)などのパッキンに
【材質】
・無機繊維
・アラミド繊維
・耐油性合成ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジパッキンD6000(内パッキン・5K)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジパッキンD6000(内パッキン・5K)
フランジパッキンD6000(内パッキン・10K)
フランジパッキンD6000(外パッキン・5K)
フランジパッキンD6000(外パッキン・10K)
フランジパッキン(内パッキン)
ジョイントシートガスケット(内パッキン・10K)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アキツ(旧:亜木津工業)ニチアス
通常価格81-107 -132 -271 -198 -295 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
使用圧力(K)510510--
材質1無機繊維無機繊維無機繊維無機繊維--
材質2アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維--
材質3耐油性合成ゴム耐油性合成ゴム耐油性合成ゴム耐油性合成ゴム--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト