17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が42型番あります。

フランジパッキンD6000(外パッキン・5K)

通常単価(税別)
1325,715特別価格
税込単価
1456,287特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・高品質非アスベスト繊維に耐油性に優れた合成ゴムバインダーを使用し、少量の充填剤を混和し圧延加...

詳細を確認
未確定:候補が42型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ボルト穴数

JANコード

トラスココード

ボルト穴径(mm)

ボルト穴中心径(mm)

外径(mm)

厚さ(mm)

内径(mm)

呼び径A

呼び径B

ボルト穴数(個)

質量(g)

最小発注数量
4
4989999923100
116-2710
12
60
80
1.5
22
15
1/2
4
12.000
1個
4
4989999923247
116-2726
12
60
80
2.0
22
15
1/2
4
17.000
1個
4
4989999923384
116-2741
12
60
80
3.0
22
15
1/2
4
25.000
1個
4
4989999923117
116-2711
12
65
85
1.5
28
20
3/4
4
13.000
1個
4
4989999923254
116-2727
12
65
85
2.0
28
20
3/4
4
17.000
1個
4
4989999923391
116-2742
12
65
85
3.0
28
20
3/4
4
27.000
1個
4
4989999923124
116-2712
12
75
95
1.5
35
25
1
4
17.000
1個
4
4989999923261
116-2728
12
75
95
2.0
35
25
1
4
22.000
1個
4
4989999923407
116-2743
12
75
95
3.0
35
25
1
4
33.000
1個
4
4989999923131
116-2714
15
90
115
1.5
43
32
1 1/4
4
24.000
1個
4
4989999923278
116-2729
15
90
115
2.0
43
32
1 1/4
4
32.000
1個
4
4989999923414
116-2744
15
90
115
3.0
43
32
1 1/4
4
49.000
1個
4
4989999923148
116-2715
15
95
120
1.5
49
40
1 1/2
4
26.000
1個
4
4989999923285
116-2731
15
95
120
2.0
49
40
1 1/2
4
32.000
1個
4
4989999923421
116-2745
15
95
120
3.0
49
40
1 1/2
4
51.000
1個
4
4989999923155
116-2716
15
105
130
1.5
61
50
2
4
29.000
1個
4
4989999923292
116-2732
15
105
130
2.0
61
50
2
4
38.000
1個
4
4989999923438
116-2746
15
105
130
3.0
61
50
2
4
56.000
1個
4
4989999923162
116-2717
15
130
155
1.5
84
65
2 1/2
4
38.000
1個
4
4989999923308
116-2733
15
130
155
2.0
84
65
2 1/2
4
53.000
1個
4
4989999923445
116-2747
15
130
155
3.0
84
65
2 1/2
4
80.000
1個
4
4989999923179
116-2718
19
145
180
1.5
90
80
3
4
52.000
1個
4
4989999923315
116-2734
19
145
180
2.0
90
80
3
4
68.000
1個
4
4989999923452
116-2749
19
145
180
3.0
90
80
3
4
101.000
1個
8
4989999923186
116-2719
19
165
200
1.5
115
100
4
8
53.000
1個
8
4989999923322
116-2735
19
165
200
2.0
115
100
4
8
71.000
1個
8
4989999923469
116-2750
19
165
200
3.0
115
100
4
8
106.000
1個
8
4989999923193
116-2720
19
200
235
1.5
141
125
5
8
70.000
1個
8
4989999923339
116-2736
19
200
235
2.0
141
125
5
8
99.000
1個
8
4989999923476
116-2751
19
200
235
3.0
141
125
5
8
140.000
1個
8
4989999923209
116-2722
19
230
265
1.5
167
150
6
8
87.000
1個
8
4989999923346
116-2737
19
230
265
2.0
167
150
6
8
119.000
1個
8
4989999923483
116-2752
19
230
265
3.0
167
150
6
8
179.000
1個
8
4989999923216
116-2723
23
280
320
1.5
218
200
8
8
100.000
1個
8
4989999923353
116-2738
23
280
320
2.0
218
200
8
8
142.000
1個
8
4989999923490
116-2753
23
280
320
3.0
218
200
8
8
227.000
1個
12
4989999923223
116-2724
23
345
385
1.5
270
250
10
12
138.000
1個
12
4989999923360
116-2739
23
345
385
2.0
270
250
10
12
210.000
1個
12
4989999923506
116-2754
23
345
385
3.0
270
250
10
12
340.000
1個
12
4989999923230
116-2725
23
390
430
1.5
321
300
12
12
155.000
1個
12
4989999923377
116-2740
23
390
430
2.0
321
300
12
12
230.000
1個
12
4989999923513
116-2755
23
390
430
3.0
321
300
12
12
370.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132
( 145 )
1日目
206
( 227 )
1日目
271
( 298 )
1日目
181
( 199 )
1日目
233
( 256 )
1日目
322
( 354 )
1日目
194
( 213 )
1日目
259
( 285 )
1日目
376
( 414 )
1日目
259
( 285 )
1日目
416
( 458 )
1日目
531
( 584 )
1日目
272
( 299 )
1日目
429
( 472 )
1日目
544
( 598 )
1日目
338
( 372 )
1日目
467
( 514 )
1日目
660
( 726 )
1日目
441
( 485 )
1日目
712
( 783 )
1日目
867
( 954 )
1日目
618
( 680 )
1日目
841
( 925 )
1日目
1,175
( 1,293 )
1日目
674
( 741 )
1日目
1,059
( 1,165 )
1日目
1,317
( 1,449 )
1日目
985
( 1,084 )
1日目
1,510
( 1,661 )
1日目
1,910
( 2,101 )
1日目
1,227
( 1,350 )
1日目
1,859
( 2,045 )
1日目
2,466
( 2,713 )
1日目
1,704
( 1,874 )
1日目
2,634
( 2,897 )
1日目
3,420
( 3,762 )
1日目
2,181
( 2,399 )
1日目
3,253
( 3,578 )
1日目
4,024
( 4,426 )
1日目
3,147
( 3,462 )
1日目
4,238
( 4,662 )
1日目
5,7153,840
( 4,224 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質非アスベスト繊維に耐油性に優れた合成ゴムバインダーを使用し、少量の充填剤を混和し圧延加硫したシートガスケットです。
・水系や油系流体の一般配管で幅広く使用されるノンアスジョイントシートです。
・水道用器具に対する適性規格であるJIS S 3200-7に対して公的試験に合格しています。
【用途】
・水系流体(水・熱水)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)などのパッキンに。
・各種産業の管フランジ、機器用のガスケットとして。
【材質】
・無機繊維
・アラミド繊維
・耐油性合成ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジパッキンD6000(外パッキン・5K)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジパッキンD6000(外パッキン・5K)
フランジパッキンD6000(外パッキン・10K)
フランジパッキンD6000(内パッキン・5K)
フランジパッキンD6000(内パッキン・10K)
フランジパッキン(外パッキン)
ジョイントシートガスケット(外パッキン・10K)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アキツ(旧:亜木津工業)ニチアス
通常価格132-271 -81 -107 -1,189 -790 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
使用圧力(K)510510--
材質1無機繊維無機繊維無機繊維無機繊維--
材質2アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維--
材質3耐油性合成ゴム耐油性合成ゴム耐油性合成ゴム耐油性合成ゴム--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト