17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。

フランジパッキンD6000(外パッキン・10K)

通常単価(税別)
2715,594特別価格
税込単価
2986,153特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・高品質非アスベスト繊維に耐油性に優れた合成ゴムバインダーを使用し、少量の充填剤を混和し圧延加...

詳細を確認
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ボルト穴数

JANコード

トラスココード

ボルト穴径(mm)

ボルト穴中心径(mm)

外径(mm)

厚さ(mm)

内径(mm)

呼び径A

呼び径B

ボルト穴数(個)

質量(g)

最小発注数量
4
4989999923667
116-2787
15
70
95
2.0
22
15
1/2
4
23.000
1個
4
4989999923803
116-2803
15
70
95
3.0
22
15
1/2
4
34.000
1個
4
4989999923674
116-2788
15
75
100
2.0
28
20
3/4
4
27.000
1個
4
4989999923810
116-2804
15
75
100
3.0
28
20
3/4
4
38.000
1個
4
4989999923681
116-2789
19
90
125
2.0
35
25
1
4
39.000
1個
4
4989999923827
116-2805
19
90
125
3.0
35
25
1
4
59.000
1個
4
4989999923698
116-2790
19
100
135
2.0
43
32
1 1/4
4
46.000
1個
4
4989999923834
116-2806
19
100
135
3.0
43
32
1 1/4
4
68.000
1個
4
4989999923704
116-2791
19
105
140
2.0
49
40
1 1/2
4
48.000
1個
4
4989999923841
116-2807
19
105
140
3.0
49
40
1 1/2
4
71.000
1個
4
4989999923711
116-2792
19
120
155
2.0
61
50
2
4
58.000
1個
4
4989999923858
116-2808
19
120
155
3.0
61
50
2
4
86.000
1個
4
4989999923728
116-2793
19
140
175
2.0
84
65
2 1/2
4
72.000
1個
4
4989999923865
116-2809
19
140
175
3.0
84
65
2 1/2
4
106.000
1個
8
4989999923735
116-2794
19
150
185
2.0
90
80
3
8
72.000
1個
8
4989999923872
116-2810
19
150
185
3.0
90
80
3
8
108.000
1個
8
4989999923742
116-2795
19
175
210
2.0
115
100
4
8
87.000
1個
8
4989999923889
116-2812
19
175
210
3.0
115
100
4
8
125.000
1個
8
4989999923759
116-2796
23
210
250
2.0
141
125
5
8
117.000
1個
8
4989999923896
116-2813
23
210
250
3.0
141
125
5
8
171.000
1個
8
4989999923766
116-2797
23
240
280
2.0
167
150
6
8
140.000
1個
8
4989999923902
116-2814
23
240
280
3.0
167
150
6
8
208.000
1個
12
4989999923773
116-2798
23
290
330
2.0
218
200
8
12
171.000
1個
12
4989999923919
116-2815
23
290
330
3.0
218
200
8
12
249.000
1個
12
4989999923780
116-2800
25
355
400
2.0
270
250
10
12
230.000
1個
12
4989999923926
116-2816
25
355
400
3.0
270
250
10
12
350.000
1個
16
4989999923797
116-2801
25
400
445
2.0
321
300
12
16
236.000
1個
16
4989999923933
116-2817
25
400
445
3.0
321
300
12
16
370.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
271
( 298 )
1日目
364
( 400 )
1日目
309
( 340 )
1日目
402
( 442 )
1日目
479
( 527 )
1日目
593
( 652 )
1日目
519
( 571 )
1日目
644
( 708 )
1日目
542
( 596 )
1日目
738
( 812 )
1日目
661
( 727 )
1日目
944
( 1,038 )
1日目
815
( 897 )
1日目
1,060
( 1,166 )
1日目
941
( 1,035 )
1日目
1,306
( 1,437 )
1日目
1,277
( 1,405 )
1日目
1,643
( 1,807 )
1日目
1,679
( 1,847 )
1日目
2,192
( 2,411 )
1日目
2,116
( 2,328 )
1日目
2,724
( 2,996 )
1日目
2,787
( 3,066 )
1日目
3,262
( 3,588 )
1日目
3,156
( 3,472 )
1日目
4,153
( 4,568 )
1日目
4,238
( 4,662 )
1日目
5,5943,759
( 4,135 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質非アスベスト繊維に耐油性に優れた合成ゴムバインダーを使用し、少量の充填剤を混和し圧延加硫したシートガスケットです
・水系や油系流体の一般配管で幅広く使用されるノンアスジョイントシートです
・水道用器具に対する適性規格であるJIS S 3200-7に対して公的試験に合格しています
【用途】
・水系流体(水・熱水)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)などのパッキンに
・各種産業の管フランジ、機器用のガスケットとして
【材質】
・無機繊維
・アラミド繊維
・耐油性合成ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジパッキンD6000(外パッキン・10K)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジパッキンD6000(外パッキン・10K)
フランジパッキンD6000(外パッキン・5K)
フランジパッキンD6000(内パッキン・10K)
フランジパッキンD6000(内パッキン・5K)
フランジパッキン(外パッキン)
ジョイントシートガスケット(外パッキン・10K)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アキツ(旧:亜木津工業)ニチアス
通常価格271-132 -107 -81 -1,189 -790 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
使用圧力(K)105105--
材質1無機繊維無機繊維無機繊維無機繊維--
材質2アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維--
材質3耐油性合成ゴム耐油性合成ゴム耐油性合成ゴム耐油性合成ゴム--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト