17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。

フランジパッキンD6000(内パッキン・10K)

未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

外径(mm)

厚さ(mm)

内径(mm)

呼び径A

呼び径B

質量(g)

最小発注数量
4989999955415
116-2892
58
2.0
22
15
1/2
9.000
1個
4989999955552
116-2908
58
3.0
22
15
1/2
13.000
1個
4989999955422
116-2893
63
2.0
28
20
3/4
10.000
1個
4989999955569
116-2909
63
3.0
28
20
3/4
15.000
1個
4989999955439
116-2894
74
2.0
35
25
1
14.000
1個
4989999955576
116-2910
74
3.0
35
25
1
19.000
1個
4989999955446
116-2895
84
2.0
43
32
1 1/4
16.000
1個
4989999955583
116-2911
84
3.0
43
32
1 1/4
24.000
1個
4989999955453
116-2897
89
2.0
49
40
1 1/2
18.000
1個
4989999955590
116-2912
89
3.0
49
40
1 1/2
25.000
1個
4989999955460
116-2898
104
2.0
61
50
2
22.000
1個
4989999955606
116-2913
104
3.0
61
50
2
32.000
1個
4989999955330
116-2883
124
1.5
84
65
2 1/2
23.000
1個
4989999955477
116-2899
124
2.0
84
65
2 1/2
29.000
1個
4989999955613
116-2914
124
3.0
84
65
2 1/2
42.000
1個
4989999955347
116-2884
134
1.5
90
80
3
24.000
1個
4989999955484
116-2901
134
2.0
90
80
3
30.000
1個
4989999955620
116-2915
134
3.0
90
80
3
45.000
1個
4989999955354
116-2885
159
1.5
115
100
4
28.000
1個
4989999955491
116-2902
159
2.0
115
100
4
38.000
1個
4989999955637
116-2916
159
3.0
115
100
4
55.000
1個
4989999955361
116-2886
190
1.5
141
125
5
38.000
1個
4989999955507
116-2903
190
2.0
141
125
5
49.000
1個
4989999955644
116-2917
190
3.0
141
125
5
72.000
1個
4989999955378
116-2887
220
1.5
167
150
6
49.000
1個
4989999955514
116-2904
220
2.0
167
150
6
62.000
1個
4989999955651
116-2919
220
3.0
167
150
6
93.000
1個
4989999955385
116-2889
270
1.5
218
200
8
59.000
1個
4989999955521
116-2905
270
2.0
218
200
8
76.000
1個
4989999955668
116-2920
270
3.0
218
200
8
114.000
1個
4989999955392
116-2890
333
1.5
270
250
10
82.000
1個
4989999955538
116-2906
333
2.0
270
250
10
114.000
1個
4989999955675
116-2921
333
3.0
270
250
10
169.000
1個
4989999955408
116-2891
378
1.5
321
300
12
94.000
1個
4989999955545
116-2907
378
2.0
321
300
12
124.000
1個
4989999955682
116-2922
378
3.0
321
300
12
180.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107
( 118 )
1日目
133
( 146 )
1日目
133
( 146 )
1日目
183
( 201 )
1日目
183
( 201 )
1日目
233
( 256 )
1日目
193
( 212 )
1日目
246
( 271 )
1日目
206
( 227 )
1日目
259
( 285 )
1日目
259
( 285 )
1日目
416
( 458 )
1日目
271
( 298 )
1日目
416
( 458 )
1日目
532
( 585 )
1日目
323
( 355 )
1日目
479
( 527 )
1日目
618
( 680 )
1日目
416
( 458 )
1日目
631
( 694 )
1日目
827
( 910 )
1日目
531
( 584 )
1日目
802
( 882 )
1日目
1,046
( 1,151 )
1日目
712
( 783 )
1日目
1,034
( 1,137 )
1日目
1,359
( 1,495 )
1日目
905
( 996 )
1日目
1,434
( 1,577 )
1日目
1,871
( 2,058 )
1日目
1,304
( 1,434 )
1日目
1,978
( 2,176 )
1日目
2,597
( 2,857 )
1日目
2,052
( 2,257 )
1日目
3,035
( 3,339 )
1日目
3,703
( 4,073 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質非アスベスト繊維に耐油性に優れた合成ゴムバインダーを使用し、少量の充填剤を混和し圧延加硫したシートガスケットです
・水系や油系流体の一般配管で幅広く使用されるノンアスジョイントシートです
・水道用器具に対する適性規格であるJIS S 3200-7に対して公的試験に合格しています
【用途】
・水系流体(水・熱水)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)などのパッキンに
【材質】
・無機繊維
・アラミド繊維
・耐油性合成ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジパッキンD6000(内パッキン・10K)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジパッキンD6000(内パッキン・10K)
フランジパッキンD6000(内パッキン・5K)
フランジパッキンD6000(外パッキン・10K)
フランジパッキンD6000(外パッキン・5K)
フランジパッキン(内パッキン)
ジョイントシートガスケット(内パッキン・10K)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アキツ(旧:亜木津工業)ニチアス
通常価格107-81 -271 -132 -198 -295 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
使用圧力(K)105105--
材質1無機繊維無機繊維無機繊維無機繊維--
材質2アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維--
材質3耐油性合成ゴム耐油性合成ゴム耐油性合成ゴム耐油性合成ゴム--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト