17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ワンハンド脱着型 異径ユニオンストレート

通常単価(税別)
620852
税込単価
682937
通常出荷日:1日目

【特長】・安全性・作業性を追求した世界初のワンハンド継手です。・高所・狭所でもラクラク片手でエアチュー...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合チューブ外径D1(mm)

適合チューブ外径D2(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

最小発注数量
4
6
4989999994070
3.200
207-7705
本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
接続口:ステンレス(SUS)
1個
6
8
4989999994087
5.000
207-7706
本体:PBT
接続口:SUS
1個
8
10
4989999994094
6.700
207-7707
本体:PBT
接続口:SUS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
620
( 682 )
1日目
671
( 738 )
1日目
852
( 937 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性・作業性を追求した世界初のワンハンド継手です。
・高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能です。
・長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能です。
【材質】
・本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
・接続口:ステンレス(SUS)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンハンド脱着型 異径ユニオンストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンハンド脱着型 異径ユニオンストレート
ワンハンド脱着型 ユニオンストレート
ワンハンド脱着型 ユニオンワイ
ワンハンド脱着型 エルボ
ワンハンド脱着型 ユニオンエルボ
六角穴付ストレート
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格620-594 -505 -349 -393 -244 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用流体空気空気空気空気空気空気

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト