17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン)

通常単価(税別)
1805,727特別価格
税込単価
1986,300特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・アスベストを一切含まない標準グレードのジョイントシートです・アラミド繊維・NBRゴム・無機充...

詳細を確認
  • ガス系流体への御使用はペーストを併用してください。
  • ガスケットを締め付ける際には締め過ぎによる破損を注意し、許容締付面圧を超えないようにしてください。
  • 耐薬品性を求められる流体には使用確認の御問合せください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

内径(mm)

呼び径A

呼び径B

材質3

最小発注数量
115-2487
8.000
50
22
15
1/2
NBR
1個
115-2489
10.000
55
28
20
3/4
NBR
1個
115-2492
12.000
65
35
25
1
NBR
1個
115-2494
18.000
78
43
32
1 1/4
NBR
1個
115-2495
19
83
49
40
1 1/2
NBR
1個
115-2496
21.000
93
61
50
2
NBR
1個
115-2497
34.000
118
84
65
2 1/2
NBR
1個
115-2498
35.000
129
90
80
3
NBR
1個
115-2484
38.000
149
115
100
4
NBR
1個
115-2485
58.000
184
141
125
5
NBR
1個
115-2486
75.000
214
167
150
6
NBR
1個
115-2488
81.000
260
218
200
8
NBR
1個
115-2490
132.000
325
270
250
10
ニトリルゴム(NBR)
1個
115-2493
151.000
370
321
300
12
ニトリルゴム(NBR)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180
( 198 )
1日目
190
( 209 )
1日目
269
( 296 )
1日目
327
( 360 )
1日目
382
( 420 )
1日目
501
( 551 )
1日目
706
( 777 )
1日目
854
( 939 )
1日目
1,146
( 1,261 )
1日目
1,615
( 1,777 )
1日目
2,201
( 2,421 )
1日目
2,761
( 3,037 )
1日目
3,709
( 4,080 )
1日目
5,7274,823
( 5,305 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アスベストを一切含まない標準グレードのジョイントシートです
・アラミド繊維・NBRゴム・無機充填材を主成分とし、シール性に優れています
・可溶性ハロゲン量が少ないため、ステンレス鋼フランジに使用できます
・JIS S 3200-7:2010水道用器具に浸出試験適合しています
【用途】
・冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブラインなど、主に100℃未満の各種配管
【材質】
・無機充填材
・アラミド繊維
・NBR

ご注意

  • ガス系流体への御使用はペーストを併用してください。
  • ガスケットを締め付ける際には締め過ぎによる破損を注意し、許容締付面圧を超えないようにしてください。
  • 耐薬品性を求められる流体には使用確認の御問合せください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン)10K
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン・10K)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(外パッキン・5K)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン・5K)
ジョイントシートガスケット(内パッキン・10K)
メーカーニチアスニチアスニチアスニチアスニチアスニチアス
通常価格180-180 -155 -217 -108 -295 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1無機充填材無機充填材無機充填材無機充填材無機充填材膨張黒鉛
材質2アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維
厚さ(mm)3321.5--
使用圧力(K)510105510
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト