17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

エビロンガスケット TOMBO NO.9013-EP

通常単価(税別)
6166,073特別価格
税込単価
6786,680特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・リング形状のシール構造で、優れたシール性を発揮します。【用途】・PVC製配管やガスライニング...

詳細を確認
  • 厳しい耐薬品性を求められる流体にはPTFE被覆品をご利用ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

材質1

ボルト穴径(mm)

ボルト穴数

ボルト穴中心径(mm)

外径(mm)

内径(mm)

呼び径A

呼び径B

ボルト穴数(個)

最小発注数量
114-2800
20.200
EPDM
15
4
70
93
18
15
1/2
4
1個
114-2801
25
EPDM
15
4
75
98
22
20
3/4
4
1個
114-2802
40.800
EPDM
19
4
90
123
30
25
1
4
1個
114-2803
50.300
EPDM
19
4
100
133
37
30
1 1/4
4
1個
114-2804
55.000
EPDM
19
4
105
138
43
40
1 1/2
4
1個
114-2805
65.300
EPDM
19
4
120
153
54
50
2
4
1個
114-2806
80.200
EPDM
19
4
140
173
69
65
2 1/2
4
1個
114-2807
85.100
EPDM
19
8
150
183
80
80
3
8
1個
114-2808
100
EPDM
19
8
175
208
102
100
4
8
1個
114-2809
135.400
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
23
8
210
248
127
125
5
8
1個
114-2810
170.400
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
23
8
240
278
150
150
6
8
1個
114-2811
200.500
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
23
12
290
328
198
200
8
12
1個
114-2812
280.200
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
25
12
355
398
249
250
10
12
1個
114-2813
330.000
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
25
16
400
443
300
300
12
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
616
( 678 )
1日目
735
( 809 )
1日目
967
( 1,064 )
1日目
1,006
( 1,107 )
1日目
1,277
( 1,405 )
1日目
1,322
( 1,454 )
1日目
1,525
( 1,678 )
1日目
1,648
( 1,813 )
1日目
2,355
( 2,591 )
1日目
2,868
( 3,155 )
1日目
3,127
( 3,440 )
1日目
3,410
( 3,751 )
1日目
4,5954,301
( 4,731 )
1日目
6,073
( 6,680 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リング形状のシール構造で、優れたシール性を発揮します。
【用途】
・PVC製配管やガスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所に。
【材質】
・EPDM

ご注意

  • 厳しい耐薬品性を求められる流体にはPTFE被覆品をご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エビロンガスケット TOMBO NO.9013-EPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エビロンガスケット TOMBO NO.9013-EP
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン)10K
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン・10K)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(外パッキン・5K)
ナフロンPTFE低クリープガスケットTOMBO NO.9007-LC(外パッキン)
メーカーニチアスニチアスニチアスニチアスニチアスニチアス
通常価格616-180 -180 -155 -217 -2,711 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
厚さ(mm)53321.53
使用圧力(K)105101055
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト