17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。

ナフロンPTFE打抜きガスケットTOMBO NO.9007(外パッキン・10K)

通常単価(税別)
7626,001特別価格
税込単価
8386,601特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。・ほぼ全ての薬品に対し耐薬品...

詳細を確認
  • 100℃以上の温度ではクリープにより変形が大きくなるため、使用できません。溝付フランジを使用してください。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

ボルト穴径(mm)

ボルト穴数

ボルト穴中心径(mm)

外径(mm)

内径(mm)

呼び径A

呼び径B

ボルト穴数(個)

厚さ(mm)

最小発注数量
115-1738
21.000
15
4
70
95
22
15
1/2
4
1.5
1個
115-2098
26.000
15
4
70
95
22
15
1/2
4
2
1個
115-2341
41.000
15
4
70
95
22
15
1/2
4
3
1個
115-1739
22.000
15
4
75
100
28
20
3/4
4
1.5
1個
115-2099
28.000
15
4
75
100
28
20
3/4
4
2
1個
115-2342
44.000
15
4
75
100
28
20
3/4
4
3
1個
115-1740
35.000
19
4
90
125
35
25
1
4
1.5
1個
115-2100
44.000
19
4
90
125
35
25
1
4
2
1個
115-2344
69.000
19
4
90
125
35
25
1
4
3
1個
115-1741
39.000
19
4
100
135
43
32
1 1/4
4
1.5
1個
115-2101
48.000
19
4
100
135
43
32
1 1/4
4
2
1個
115-2345
78.000
19
4
100
135
43
32
1 1/4
4
3
1個
115-1742
40.000
19
4
105
140
49
40
1 1/2
4
1.5
1個
115-2102
50
19
4
105
140
49
40
1 1/2
4
2
1個
115-2346
80
19
4
105
140
49
40
1 1/2
4
3
1個
115-1743
50
19
4
120
155
61
50
2
4
1.5
1個
115-2103
62.000
19
4
120
155
61
50
2
4
2
1個
115-2347
99.000
19
4
120
155
61
50
2
4
3
1個
115-1744
63.000
19
4
140
175
84
65
2 1/2
4
1.5
1個
115-2104
78.000
19
4
140
175
84
65
2 1/2
4
2
1個
115-2348
126.000
19
4
140
175
84
65
2 1/2
4
3
1個
115-1745
63.000
19
8
150
185
90
80
3
8
1.5
1個
115-2105
79.000
19
8
150
185
90
80
3
8
2
1個
115-2349
126.000
19
8
150
185
90
80
3
8
3
1個
115-1746
74.000
19
8
175
210
115
100
4
8
1.5
1個
115-2106
92.000
19
8
175
210
115
100
4
8
2
1個
115-2340
148.000
19
8
175
210
115
100
4
8
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
762
( 838 )
1日目
1,027
( 1,130 )
1日目
1,440
( 1,584 )
1日目
900
( 990 )
1日目
1,127
( 1,240 )
1日目
1,615
( 1,777 )
1日目
1,315
( 1,447 )
1日目
1,728
( 1,901 )
1日目
2,495
( 2,745 )
1日目
1,505
( 1,656 )
1日目
1,911
( 2,102 )
1日目
2,853
( 3,138 )
1日目
1,662
( 1,828 )
1日目
2,079
( 2,287 )
1日目
2,819
( 3,101 )
1日目
1,879
( 2,067 )
1日目
2,469
( 2,716 )
1日目
3,467
( 3,814 )
1日目
2,469
( 2,716 )
1日目
2,973
( 3,270 )
1日目
4,6003,550
( 3,905 )
1日目
2,739
( 3,013 )
1日目
3,170
( 3,487 )
1日目
4,9283,799
( 4,179 )
1日目
3,436
( 3,780 )
1日目
4,2803,299
( 3,629 )
1日目
6,0015,053
( 5,558 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。
・ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。
・純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。
・食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
【用途】
・耐薬品性を求められるプロセス配管や機器。
【材質】
・フッ素樹脂(PTFE)

ご注意

  • 100℃以上の温度ではクリープにより変形が大きくなるため、使用できません。溝付フランジを使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナフロンPTFE打抜きガスケットTOMBO NO.9007(外パッキン・10K)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナフロンPTFE打抜きガスケットTOMBO NO.9007(外パッキン・10K)
ナフロンPTFE打抜きガスケットTOMBO NO.9007(内パッキン・10K)
ナフロンPTFE低クリープガスケットTOMBO NO.9007-LC(外パッキン)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(外パッキン)10K
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(外パッキン・5K)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(外パッキン)
メーカーニチアスニチアスニチアスニチアスニチアスニチアス
通常価格762-347 -2,711 -427 -217 -371 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1フッ素樹脂(PTFE)フッ素樹脂(PTFE)フッ素樹脂(PTFE)無機充填材無機充填材無機充填材
使用圧力(K)101051055

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト