17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。

ナフロンPTFE打抜きガスケットTOMBO NO.9007(内パッキン・10K)

通常単価(税別)
3473,629
税込単価
3823,992
通常出荷日:1日目

【特長】・純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです・ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性...

詳細を確認
  • 100℃以上の温度ではクリープにより変形が大きくなるため、使用できません。溝付フランジを使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

内径(mm)

呼び径A

呼び径B

最小発注数量
1.5
115-1709
7
58
22
15
1/2
1個
2
115-1773
9
58
22
15
1/2
1個
3
115-2265
13
58
22
15
1/2
1個
1.5
115-1710
8
63
28
20
3/4
1個
2
115-1774
10
63
28
20
3/4
1個
3
115-2266
15
63
28
20
3/4
1個
1.5
115-1711
10
74
35
25
1
1個
2
115-1775
12
74
35
25
1
1個
3
115-2267
20
74
35
25
1
1個
1.5
115-1712
12
84
43
32
1 1/4
1個
2
115-1776
15
84
43
32
1 1/4
1個
3
115-2268
23
84
43
32
1 1/4
1個
1.5
115-1713
14
89
49
40
1 1/2
1個
2
115-1777
18
89
49
40
1 1/2
1個
3
115-2269
29
89
49
40
1 1/2
1個
1.5
115-1714
18
104
61
50
2
1個
2
115-1778
23
104
61
50
2
1個
3
115-2270
37
104
61
50
2
1個
1.5
115-1715
24
124
84
65
2 1/2
1個
2
115-1779
30
124
84
65
2 1/2
1個
3
115-2271
49
124
84
65
2 1/2
1個
1.5
115-1716
27
134
90
80
3
1個
2
115-1780
34
134
90
80
3
1個
3
115-2272
54
134
90
80
3
1個
1.5
115-1717
31
159
115
100
4
1個
2
115-1781
39
159
115
100
4
1個
3
115-2273
62
159
115
100
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
347
( 382 )
1日目
410
( 451 )
1日目
595
( 655 )
1日目
420
( 462 )
1日目
489
( 538 )
1日目
799
( 879 )
1日目
501
( 551 )
1日目
647
( 712 )
1日目
971
( 1,068 )
1日目
573
( 630 )
1日目
798
( 878 )
1日目
1,176
( 1,294 )
1日目
649
( 714 )
1日目
853
( 938 )
1日目
1,232
( 1,355 )
1日目
850
( 935 )
1日目
1,175
( 1,293 )
1日目
1,675
( 1,843 )
1日目
1,234
( 1,357 )
1日目
1,613
( 1,774 )
1日目
2,408
( 2,649 )
1日目
1,440
( 1,584 )
1日目
1,913
( 2,104 )
1日目
2,883
( 3,171 )
1日目
2,029
( 2,232 )
1日目
2,791
( 3,070 )
1日目
3,629
( 3,992 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです
・ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります
・純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます
・食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています

ご注意

  • 100℃以上の温度ではクリープにより変形が大きくなるため、使用できません。溝付フランジを使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナフロンPTFE打抜きガスケットTOMBO NO.9007(内パッキン・10K)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナフロンPTFE打抜きガスケットTOMBO NO.9007(内パッキン・10K)
ナフロンPTFE打抜きガスケットTOMBO NO.9007(外パッキン・10K)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン・10K)
ナフロンPTFE低クリープガスケットTOMBO NO.9007-LC(外パッキン・5K)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン・5K)
ジョイントシートガスケット(内パッキン・10K)
メーカーニチアスニチアスニチアスニチアスニチアスニチアス
通常価格347-762 -155 -2,711 -108 -295 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類打抜きガスケット打抜きガスケット打抜きガスケット打抜きガスケット打抜きガスケット-
規格JIS RF(平面座)JIS FF(全面座)JIS RF(平面座)JIS FF(全面座)JIS RF(平面座)-
材質ふっ素樹脂(PTFE)ふっ素樹脂(PTFE)NBR、アラミド繊維、無機充填材ふっ素樹脂(PTFE)NBR、アラミド繊維、無機充填材-
呼び圧力10K10K10K5K5K-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト