17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。

ジョイントシートガスケット(外パッキン・10K)

通常単価(税別)
7905,854特別価格
税込単価
8696,439特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・膨張黒鉛を主成分とした比較的高温条件でも使用できるジョイントシートで、低圧蒸気に使用できます...

詳細を確認
  • ガス系流体への御使用はペーストを併用してください。
  • ガスケットを締め付ける際には締め過ぎによる破損を注意し、許容締付面圧を超えないようにしてください。
  • 耐薬品性を求められる流体には使用確認の御問合せください。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

ボルト穴径(mm)

ボルト穴数

ボルト穴中心径(mm)

外径(mm)

内径(mm)

呼び径A

呼び径B

ボルト穴数(個)

材質3

厚さ(mm)

最小発注数量
115-2585
14.000
15
4
70
95
22
15
1/2
4
NBR
1.5
1個
115-2636
18.000
15
4
70
95
22
15
1/2
4
NBR
2
1個
115-2689
27.000
15
4
70
95
22
15
1/2
4
NBR
3
1個
115-2586
15
15
4
75
100
28
20
3/4
4
NBR
1.5
1個
115-2638
19
15
4
75
100
28
20
3/4
4
NBR
2
1個
115-2690
29.000
15
4
75
100
28
20
3/4
4
NBR
3
1個
115-2587
23.000
19
4
90
125
35
25
1
4
NBR
1.5
1個
115-2639
30
19
4
90
125
35
25
1
4
NBR
2
1個
115-2691
45.000
19
4
90
125
35
25
1
4
NBR
3
1個
115-2588
26.000
19
4
100
135
43
32
1 1/4
4
NBR
1.5
1個
115-2640
34.000
19
4
100
135
43
32
1 1/4
4
NBR
2
1個
115-2692
51.000
19
4
100
135
43
32
1 1/4
4
NBR
3
1個
115-2589
28.000
19
4
105
140
49
40
1 1/2
4
NBR
1.5
1個
115-2641
36.000
19
4
105
140
49
40
1 1/2
4
NBR
2
1個
115-2693
54.000
19
4
105
140
49
40
1 1/2
4
NBR
3
1個
115-2590
32.000
19
4
120
155
61
50
2
4
NBR
1.5
1個
115-2642
43.000
19
4
120
155
61
50
2
4
NBR
2
1個
115-2694
64.000
19
4
120
155
61
50
2
4
ニトリルゴム(NBR)
3
1個
115-2591
40.000
19
4
140
175
84
65
2 1/2
4
NBR
1.5
1個
115-2643
55.000
19
4
140
175
84
65
2 1/2
4
ニトリルゴム(NBR)
2
1個
115-2695
81.000
19
4
140
175
84
65
2 1/2
4
ニトリルゴム(NBR)
3
1個
115-2592
41.000
19
8
150
185
90
80
3
8
NBR
1.5
1個
115-2644
56.000
19
8
150
185
90
80
3
8
ニトリルゴム(NBR)
2
1個
115-2697
82.000
19
8
150
185
90
80
3
8
ニトリルゴム(NBR)
3
1個
115-2593
45.000
19
8
175
210
115
100
4
8
ニトリルゴム(NBR)
1.5
1個
115-2646
59.000
19
8
175
210
115
100
4
8
ニトリルゴム(NBR)
2
1個
115-2698
90
19
8
175
210
115
100
4
8
ニトリルゴム(NBR)
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
790
( 869 )
1日目
968
( 1,065 )
1日目
1,293
( 1,422 )
1日目
915
( 1,007 )
1日目
1,145
( 1,260 )
1日目
1,531
( 1,684 )
1日目
1,295
( 1,425 )
1日目
1,701
( 1,871 )
1日目
2,201
( 2,421 )
1日目
1,379
( 1,517 )
1日目
1,788
( 1,967 )
1日目
2,321
( 2,553 )
1日目
1,586
( 1,745 )
1日目
2,112
( 2,323 )
1日目
2,732
( 3,005 )
1日目
2,030
( 2,233 )
1日目
2,700
( 2,970 )
1日目
3,279
( 3,607 )
1日目
2,112
( 2,323 )
1日目
2,737
( 3,011 )
1日目
3,629
( 3,992 )
1日目
2,732
( 3,005 )
1日目
3,327
( 3,660 )
1日目
4,3873,383
( 3,721 )
1日目
3,629
( 3,992 )
1日目
4,7393,655
( 4,021 )
1日目
5,8544,928
( 5,421 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・膨張黒鉛を主成分とした比較的高温条件でも使用できるジョイントシートで、低圧蒸気に使用できます。
・膨張黒鉛・アラミド繊維・NBRゴムを主成分とし、シール性・耐蒸気・耐薬品性に優れています。
・可溶性ハロゲン量が少ないため、ステンレス鋼フランジに使用できます。
・JIS S 3200-7:2010水道用器具、浸出試験に適合しています。
【用途】
・低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水・空調ドレインなどの各種配管。
【材質】
・膨張黒鉛
・アラミド繊維
・NBR

ご注意

  • ガス系流体への御使用はペーストを併用してください。
  • ガスケットを締め付ける際には締め過ぎによる破損を注意し、許容締付面圧を超えないようにしてください。
  • 耐薬品性を求められる流体には使用確認の御問合せください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイントシートガスケット(外パッキン・10K)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイントシートガスケット(外パッキン・10K)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(外パッキン)10K
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(外パッキン・5K)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(外パッキン)
ジョイントシートガスケット(内パッキン・10K)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン・10K)
メーカーニチアスニチアスニチアスニチアスニチアスニチアス
通常価格790-427 -217 -371 -295 -155 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1膨張黒鉛無機充填材無機充填材無機充填材膨張黒鉛無機充填材
材質2アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維
使用圧力(K)1010551010
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト