17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ブレードホース(ピンク)

通常単価(税別)
2,31015,051
税込単価
2,54116,556

【特長】・耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。・ホースに色付きのため...

詳細情報を確認する
  • 使用温度範囲(℃)
    0~60℃
  • 材質1
    軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り

ご注意

  • 接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所(床の段差や縞鋼板の継ぎ目など)での使用はしないでください。
  • 「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。
  • 接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。
  • 接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どうしが抜けないことを確認してください。ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    外径(mm)

    許容曲げ半径(mm以上)

    使用圧力(MPa)

    長さ(m)

    内径(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    4989999611960
    206-7677
    18
    85
    1.0
    5
    12
    900.0
    1個
    4989999612004
    206-7675
    18
    85
    1.0
    10
    12
    1800.0
    1個
    4989999612042
    206-7676
    18
    85
    1.0
    20
    12
    3600.0
    1個
    4989999611977
    206-7680
    22
    105
    1.0
    5
    15
    1300.0
    1個
    4989999612011
    206-7678
    22
    105
    1.0
    10
    15
    2600.0
    1個
    4989999612059
    206-7679
    22
    105
    1.0
    20
    15
    5200.0
    1個
    4989999611991
    206-7686
    33
    175
    1.0
    5
    25
    2300.0
    1個
    4989999612035
    206-7684
    33
    175
    1.0
    10
    25
    4600.0
    1個
    4989999612073
    206-7685
    33
    175
    1.0
    20
    25
    9180.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,310
    ( 2,541 )
    1日目
    4,249
    ( 4,674 )
    1日目
    6,120
    ( 6,732 )
    1日目
    2,975
    ( 3,273 )
    1日目
    5,450
    ( 5,995 )
    1日目
    8,571
    ( 9,428 )
    4日目
    5,225
    ( 5,748 )
    1日目
    7,526
    ( 8,279 )
    1日目
    15,051
    ( 16,556 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    ・ホースに色付きのため、交換時のつなぎミス防止や流体ごとでの区別、工場での決まりごとなど、見た目での区別をしたい時になどにお使いいただけます。
    【用途】
    ・工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。
    【材質】
    ・軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り

    ご注意

    • 接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所(床の段差や縞鋼板の継ぎ目など)での使用はしないでください。
    • 「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。
    • 接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。
    • 接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どうしが抜けないことを確認してください。ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ブレードホース(ピンク)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ブレードホース(ピンク)
    耐圧さらホース SAR-30
    ブレードホース(直治郎カット対応)
    醸造用ホース
    ブレードホース TBシリーズ
    テトロン(R)ブレードホース
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アズワン
    通常価格2,310-11,042550 -15,054 -8,409 -2,966
    通常出荷日1日目〜1日目1日目11日目〜1日目15日目
    使用温度範囲(℃)0~60℃0~60--0~60-
    材質1軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り-内層:オレフィン系樹脂--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト