17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ストロングホールド 完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)【25個入り】

  • JIS規格品
    なし
  • スタッド径(mm)
    なし
  • 外径寸法(mm)
    6.6
  • 形状
    メス
  • 定格電圧(V)
    300
  • 内寸(mm)
    なし
  • タブサイズ
    .250×0.32
  • 材質1
    本体:銅
  • 材質2
    被覆:ビニール

ご注意

  • キャンセル不可商品です。
  • 商品画像はEDV10-250FIB-Q型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    最高使用温度(℃)

    全長(mm)

    電線抱合範囲 AWG

    電線抱合範囲 より線([[MM2]])

    推奨剥き線長(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    90
    24.3
    12~10
    4.0~6.0
    8.6
    0613056341821
    37.420
    249-9455
    1パック

    25個入り

    105
    22.0
    16~14
    1.5~2.5
    7.1
    0613056341838
    32.880
    249-9456
    1パック

    25個入り

    105
    22.0
    22~16
    0.5~1.0
    7.1
    0613056341845
    30.610
    249-9454
    1パック

    25個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,126
    ( 1,239 )
    1日目
    1,035
    ( 1,139 )
    1日目
    909
    ( 1,000 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。
    ・スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    【用途】
    ・電線の接続に。
    【材質】
    ・本体:銅
    ・被覆:ビニール

    ご注意

    • キャンセル不可商品です。
    • 商品画像はEDV10-250FIB-Q型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ストロングホールド 完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ストロングホールド 完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)
    ストロングホールド 完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)EDNF10
    絶縁被覆付圧着端子(オス型)
    完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)
    ストロングホールド 絶縁被覆付ブレード端子
    絶縁被覆付圧着端子(先開形)
    メーカーSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLD
    通常価格909-1,705834 -1,454 -1,088 -862 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JIS規格品なしなしなしなしなしなし
    スタッド径(mm)なしなしなしなしなしなし
    外径寸法(mm)6.69.17.87---
    形状メスメスオスメスブレード先開
    定格電圧(V)300600600600600600

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト