ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ストロングホールド 完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)EDNF10【25個入り】

通常単価(税別)
1,705
税込単価
1,876

【特長】・ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。・スリーブなどの絶縁カ...

詳細情報を確認する
  • JIS規格品
    なし
  • スタッド径(mm)
    なし
  • 外径寸法(mm)
    9.1
  • 形状
    メス
  • 最高使用温度(℃)
    125
  • 全長(mm)
    24.1
  • 定格電圧(V)
    600
  • 内寸(mm)
    なし
  • 電線抱合範囲 AWG
    12~10
  • 電線抱合範囲 より線([[MM2]])
    4.0~6.0
  • タブサイズ
    .250×.032
  • 推奨剥き線長(mm)
    7.1
  • 適応タブサイズ
    .250×.032
  • 適合タブサイズ
    .250×.032
  • JANコード
    0074983279791
  • 質量(g)
    72.570
  • トラスココード
    249-7975
  • 材質1
    本体:銅
  • 材質2
    被覆:ナイロン

型番:

EDNF10-250FI-Q
解除
    数量:
    パック (25個入り)

    EDNF10-250FI-Qの仕様・寸法情報

    JIS規格品
    なし
    スタッド径(mm)
    なし
    外径寸法(mm)
    9.1
    形状
    メス
    最高使用温度(℃)
    125
    全長(mm)
    24.1
    定格電圧(V)
    600
    内寸(mm)
    なし
    電線抱合範囲 AWG
    12~10
    電線抱合範囲 より線([[MM2]])
    4.0~6.0
    タブサイズ
    .250×.032
    推奨剥き線長(mm)
    7.1
    適応タブサイズ
    .250×.032
    適合タブサイズ
    .250×.032
    JANコード
    0074983279791
    質量(g)
    72.570
    トラスココード
    249-7975
    材質1
    本体:銅
    材質2
    被覆:ナイロン

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EDNF10-250FI-Q
    最小発注数量
    1パック

    25個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,705
    ( 1,876 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。
    ・スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    【用途】
    ・電線の接続に。
    【材質】
    ・本体:銅
    ・被覆:ナイロン

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ストロングホールド 完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)EDNF10の型番EDNF10-250FI-Qのページです。 型番EDNF10-250FI-Qに関する仕様情報を記載しております。
    ストロングホールド 完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)EDNF10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ストロングホールド 完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)EDNF10
    ストロングホールド 完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)
    完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)
    ストロングホールド 絶縁被覆付ブレード端子
    絶縁被覆付圧着端子(オス型)
    絶縁被覆付圧着端子(先開形)
    メーカーSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLD
    通常価格1,705909 -1,454 -1,088 -834 -862 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JIS規格品なしなしなしなしなしなし
    スタッド径(mm)なしなしなしなしなしなし
    外径寸法(mm)9.16.6--7.87-
    形状メスメスメスブレードオス先開
    最高使用温度(℃)125-125105-125

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました