17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

ビニール絶縁被覆付圧着端子(丸形)【25個入り】

通常単価(税別)
8531,155
税込単価
9381,271

【特長】・ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。【用途】・電線の接続に。...

詳細情報を確認する
  • 最高使用温度(℃)
    105
  • 定格電圧(V)
    600
  • 材質1
    端子:銅
  • 材質2
    絶縁体:ビニール

ご注意

  • 商品画像はEV10-10RB-Q型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

スタッド径(mm)

外径寸法(mm)

全長(mm)

内寸(mm)

電線抱合範囲 AWG

電線抱合範囲 より線([[MM2]])

推奨剥き線長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
3.8
7.9
26.7
5.8
12~10
4.0~6.0
7.9
0074983281824
65.770
249-9493
1パック

25個入り

4.3
7.9
26.7
5.8
12~10
4.0~6.0
7.9
0074983281831
22.670
249-9492
1パック

25個入り

5.1
7.9
26.7
5.8
12~10
4.0~6.0
7.9
0074983281855
22.670
249-9491
1パック

25個入り

12.0
19.3
26.7
5.8
12~10
4.0~6.0
7.9
0613056341937
81.640
249-9487
1パック

25個入り

6.9
13.2
31.2
5.8
12~10
4.0~6.0
7.9
0074983281862
22.670
249-9502
1パック

25個入り

9.9
14.7
33.3
5.8
12~10
4.0~6.0
7.9
0074983281886
74.840
249-9494
1パック

25個入り

8.4
13.2
31.2
5.8
12~10
4.0~6.0
7.9
0074983281879
72.570
249-9498
1パック

25個入り

3.8
7.9
23.4
4.3
16~14
1.5~2.5
7.9
0613056367289
22.670
249-9504
1パック

25個入り

4.3
7.9
23.4
4.3
16~14
1.5~2.5
7.9
0613056367319
22.670
249-9495
1パック

25個入り

5.1
7.9
23.4
4.3
16~14
1.5~2.5
7.9
0613056367326
22.670
249-9489
1パック

25個入り

6.9
11.7
28.4
4.3
16~14
1.5~2.5
7.9
0613056367333
41.950
249-9490
1パック

25個入り

9.5
13.7
28.5
4.3
16~14
1.5~2.5
7.1
0613056341951
35.150
249-9501
1パック

25個入り

3.8
6.4
21.8
3.8
22~18
0.5~1.0
7.9
0613056367357
22.670
249-9496
1パック

25個入り

4.3
7.9
23.1
3.8
22~18
0.5~1.0
7.9
0613056367364
31.750
249-9499
1パック

25個入り

5.1
7.9
23.9
3.8
22~18
0.5~1.0
7.9
0613056367371
30.610
249-9503
1パック

25個入り

6.9
11.7
28.2
3.8
22~18
0.5~1.0
7.9
0613056367388
39.680
249-9500
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,063
( 1,169 )
1日目
1,063
( 1,169 )
1日目
1,063
( 1,169 )
1日目
1,155
( 1,271 )
1日目
1,056
( 1,162 )
1日目
1,056
( 1,162 )
1日目
1,056
( 1,162 )
1日目
999
( 1,099 )
1日目
999
( 1,099 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
853
( 938 )
1日目
862
( 948 )
1日目
862
( 948 )
1日目
881
( 969 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
【用途】
・電線の接続に。
【材質】
・端子:銅
・絶縁体:ビニール

ご注意

  • 商品画像はEV10-10RB-Q型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビニール絶縁被覆付圧着端子(丸形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニール絶縁被覆付圧着端子(丸形)
絶縁被覆付圧着端子(先開形)
完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)
ストロングホールド 絶縁被覆付圧着端子(オス型)
絶縁被覆付圧着端子(細幅・先開形)
ストロングホールド 絶縁被覆付ブレード端子
メーカーSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLD
通常価格853-862 -1,454 -8341,174 -1,088 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
最高使用温度(℃)10512512575125105
定格電圧(V)600600600300600600
材質1端子:銅本体:銅本体:銅本体:銅本体:銅本体:銅
材質2絶縁体:ビニール被覆:ビニール被覆:ナイロン被覆:ビニール被覆:ビニール被覆:ビニール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト