17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

絶縁被覆付圧着端子(抜け防止・先開形)【25個入り】

通常単価(税別)
9261,102
税込単価
1,0191,212

【特長】・ビニールの絶縁被覆のついた抜け防止タイプの先開形圧着端子です。・取り...

詳細情報を確認する
  • 定格電圧(V)
    600
  • 推奨剥き線長(mm)
    7.9
  • 材質1
    本体:銅
  • 材質2
    被覆:ビニール

ご注意

  • 商品画像はEV10-10LFB-Q型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    スタッド径(mm)

    外径寸法(mm)

    最高使用温度(℃)

    全長(mm)

    内寸(mm)

    電線抱合範囲 AWG

    電線抱合範囲 より線([[MM2]])

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    3.6
    7.6
    105
    26.2
    5.8
    12~10
    4.0~6.0
    0074983280391
    52.160
    249-9469
    1パック

    25個入り

    4.1
    7.6
    -
    26.7
    5.8
    12~10
    4.0~6.0
    0074983280407
    54.430
    249-9468
    1パック

    25個入り

    4.8
    8.6
    -
    26.4
    5.8
    12~10
    4.0~6.0
    0074983280414
    22.670
    249-9467
    1パック

    25個入り

    6.4
    11.7
    105
    30.2
    5.8
    12~10
    4.0~6.0
    0074983280421
    68.030
    249-9470
    1パック

    25個入り

    3.56
    6.35
    -
    22.9
    4.32
    16~14
    1.5~2.5
    0613056366534
    22.670
    249-9481
    1パック

    25個入り

    4.06
    7.37
    -
    24.6
    4.32
    16~14
    1.5~2.5
    0613056366572
    35.150
    249-9479
    1パック

    25個入り

    4.83
    8.38
    -
    24.6
    4.32
    16~14
    1.5~2.5
    0613056366589
    37.420
    249-9478
    1パック

    25個入り

    3.6
    6.9
    105
    22.9
    3.81
    22~18
    0.5~1.0
    0613056366596
    30.610
    249-9476
    1パック

    25個入り

    4.1
    7.4
    -
    24.6
    3.81
    22~18
    0.5~1.0
    0613056366602
    30.610
    249-9477
    1パック

    25個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,088
    ( 1,197 )
    1日目
    1,102
    ( 1,212 )
    1日目
    1,102
    ( 1,212 )
    1日目
    1,102
    ( 1,212 )
    1日目
    1,044
    ( 1,148 )
    1日目
    1,037
    ( 1,141 )
    1日目
    1,037
    ( 1,141 )
    1日目
    926
    ( 1,019 )
    1日目
    935
    ( 1,029 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ビニールの絶縁被覆のついた抜け防止タイプの先開形圧着端子です。
    ・取り付け穴先端が内側に張り出しているため、端子を止めているネジが緩んでも外れにくい構造になっています。
    【用途】
    ・電線の接続に。
    【材質】
    ・本体:銅
    ・被覆:ビニール

    ご注意

    • 商品画像はEV10-10LFB-Q型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    絶縁被覆付圧着端子(抜け防止・先開形)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    絶縁被覆付圧着端子(抜け防止・先開形)
    絶縁被覆付圧着端子(オス型)
    完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)
    ストロングホールド 絶縁被覆付圧着端子(オス型)
    ストロングホールド 完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)EDNF10
    絶縁被覆付圧着端子(先開形)
    メーカーSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLD
    通常価格926-834 -1,454 -8341,705862 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    定格電圧(V)600600600300600600
    推奨剥き線長(mm)7.97.17.17.17.1-
    材質1本体:銅本体:銅本体:銅本体:銅本体:銅本体:銅
    材質2被覆:ビニール被覆:ビニール被覆:ナイロン被覆:ビニール被覆:ナイロン被覆:ビニール

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト