17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

絶縁被覆付圧着端子(先開形)【25個入り】

通常単価(税別)
8621,107
税込単価
9481,218

【特長】・ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。・取り付け穴の一方が開...

詳細情報を確認する
  • JIS規格品
    なし
  • スタッド径(mm)
    なし
  • 形状
    先開
  • 最高使用温度(℃)
    125
  • 定格電圧(V)
    600
  • 材質1
    本体:銅
  • 材質2
    被覆:ビニール

ご注意

  • 商品画像はEV10-10FB-Q型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が13型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    外径寸法(mm)

    全長(mm)

    内寸(mm)

    電線抱合範囲 AWG

    電線抱合範囲 より線([[MM2]])

    推奨剥き線長(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    7.8
    25.6
    5.72
    12~10
    4.0~6.0
    7.9
    0074983280186
    54.430
    249-9473
    1パック

    25個入り

    9.4
    26.4
    5.72
    12~10
    3.5~5.5
    7.9
    0074983280193
    22.670
    249-9474
    1パック

    25個入り

    9.4
    26.4
    5.72
    12~10
    4.0~6.0
    7.9
    0074983280209
    22.670
    249-9472
    1パック

    25個入り

    12.4
    28.9
    5.72
    12~10
    4.0~6.0
    7.9
    0074983280216
    74.840
    249-9471
    1パック

    25個入り

    14.0
    30.5
    6.1
    12~10
    4.0~6.0
    8.7
    0613056341876
    63.500
    249-9475
    1パック

    25個入り

    7.1
    21.3
    4.3
    16~14
    1.5~2.5
    7.9
    0613056366381
    22.670
    250-2881
    1パック

    25個入り

    7.8
    22.9
    4.3
    16~14
    1.5~2.5
    7.9
    0613056366428
    22.670
    250-2879
    1パック

    25個入り

    8.6
    23.4
    4.3
    16~14
    1.5~2.5
    7.9
    0613056366435
    22.670
    250-2882
    1パック

    25個入り

    9.4
    21.1
    4.2
    16~14
    1.5~2.5
    6.8
    0613056341883
    28.340
    250-2875
    1パック

    25個入り

    7.6
    21.8
    3.8
    22~18
    0.5~1.0
    7.9
    0613056366442
    31.750
    250-2877
    1パック

    25個入り

    8.1
    23.6
    3.8
    22~18
    0.5~1.0
    7.9
    0613056366459
    22.670
    250-2878
    1パック

    25個入り

    8.9
    23.6
    3.8
    22~18
    0.5~1.0
    7.9
    0613056366466
    30.610
    250-2876
    1パック

    25個入り

    9.4
    21.1
    3.7
    22~16
    0.5~1.5
    6.8
    0613056341890
    22.670
    250-2880
    1パック

    25個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,056
    ( 1,162 )
    1日目
    1,056
    ( 1,162 )
    1日目
    1,063
    ( 1,169 )
    1日目
    1,056
    ( 1,162 )
    1日目
    1,107
    ( 1,218 )
    1日目
    981
    ( 1,079 )
    1日目
    1,008
    ( 1,109 )
    1日目
    999
    ( 1,099 )
    1日目
    999
    ( 1,099 )
    1日目
    873
    ( 960 )
    1日目
    862
    ( 948 )
    1日目
    862
    ( 948 )
    1日目
    881
    ( 969 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。
    ・取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
    【用途】
    ・電線の接続に。
    【材質】
    ・本体:銅
    ・被覆:ビニール

    ご注意

    • 商品画像はEV10-10FB-Q型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    絶縁被覆付圧着端子(先開形)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    絶縁被覆付圧着端子(先開形)
    絶縁被覆付圧着端子(細幅・先開形)
    完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)
    ストロングホールド 絶縁被覆付ブレード端子
    ストロングホールド 完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)EDNF10
    絶縁被覆付圧着端子(オス型)
    メーカーSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLD
    通常価格862-1,174 -1,454 -1,088 -1,705834 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JIS規格品なしなしなしなしなしなし
    スタッド径(mm)なしなしなしなしなしなし
    形状先開細幅先開メスブレードメスオス
    最高使用温度(℃)125125125105125-
    定格電圧(V)600600600600600600

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト