17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ストロングホールド 絶縁被覆付ブレード端子【25個入り】

通常単価(税別)
1,0881,468
税込単価
1,1971,615

【特長】・接触面(舌部)が棒状のブレード端子です。・ビニールの絶縁被覆付きです...

詳細情報を確認する
  • JIS規格品
    なし
  • スタッド径(mm)
    なし
  • 形状
    ブレード
  • 最高使用温度(℃)
    105
  • 定格電圧(V)
    600
  • 内寸(mm)
    なし
  • 材質1
    本体:銅
  • 材質2
    被覆:ビニール

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    外径寸法(mm)

    全長(mm)

    電線抱合範囲 AWG

    電線抱合範囲 より線([[MM2]])

    ブレードサイズ長さ(mm)

    ブレードサイズ幅(mm)

    推奨剥き線長(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    6.1
    23.0
    12~10
    4.0~6.0
    10.0
    2.8
    -
    0613056341562
    37.420
    249-9447
    1パック

    25個入り

    4.2
    28.0
    16~14
    1.5~2.5
    18.0
    2.2
    7.1
    0613056341579
    26.080
    249-7977
    1パック

    25個入り

    3.7
    28.0
    22~18
    0.5~1.0
    18.0
    2.2
    7.1
    0613056341586
    22.670
    249-9448
    1パック

    25個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,468
    ( 1,615 )
    1日目
    1,088
    ( 1,197 )
    1日目
    1,088
    ( 1,197 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・接触面(舌部)が棒状のブレード端子です。
    ・ビニールの絶縁被覆付きです。
    【用途】
    ・電線の接続に。
    【材質】
    ・本体:銅
    ・被覆:ビニール

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ストロングホールド 絶縁被覆付ブレード端子のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ストロングホールド 絶縁被覆付ブレード端子
    ストロングホールド 完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)EDNF10
    絶縁被覆付圧着端子(先開形)
    完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)
    絶縁被覆付圧着端子(細幅・先開形)
    ストロングホールド 完全絶縁被覆付圧着端子(メス型)
    メーカーSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLDSTRONG HOLD
    通常価格1,088-1,705862 -1,454 -1,174 -909 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JIS規格品なしなしなしなしなしなし
    スタッド径(mm)なしなしなしなしなしなし
    形状ブレードメス先開メス細幅先開メス
    最高使用温度(℃)105125125125125-
    定格電圧(V)600600600600600300

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト