17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

Tガンタップ ステンレス用 TGN-SUS

Tガンタップ ステンレス用 TGN-SUS
通常単価(税別)
1,2482,374
税込単価
1,3732,611
通常出荷日:1日目

【特長】・切削刃とすべり移動刃を備えたユニークなタップです。・食い付に続く最初の完全山の後にタフレット...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ピッチ(mm)

呼び寸法

シャンク四角部(mm)

最小発注数量
4548597003609
559-9864
-
-
3.2
1個
4548597003616
560-1453
0.6
M3.5
3.2
1個
4548597003623
559-9846
-
-
4
1個
4548597003630
559-8331
-
-
4.5
1個
4548597003647
559-9915
-
-
4.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,297
( 2,527 )
1日目
1,248
( 1,373 )
1日目
2,142
( 2,356 )
1日目
2,245
( 2,470 )
1日目
2,374
( 2,611 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削刃とすべり移動刃を備えたユニークなタップです。
・食い付に続く最初の完全山の後にタフレットレリーフを付けてあるため、タップのスラスト力が調整され、被削材が軟鋼でもめねじ拡大が起きません。
【用途】
・通り穴加工ヨウ。
・被削材:ステンレス鋼。
【材質】
・HSSE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Tガンタップ ステンレス用 TGN-SUSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Tガンタップ ステンレス用 TGN-SUS
Tガンタップ TGN
Tガンタップ オーバーサイズ O-TGN
ポイントタップシリーズ ステンレス用 EX-SUS-POT
ポイントタップシリーズ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT
コロタップ200 ポイントタップ B115(ステンレス鋼用)
メーカー田野井製作所田野井製作所田野井製作所オーエスジーオーエスジーサンドビック
通常価格1,248-1,213 -1,137 -1,320 -2,820 -9,643 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜11日目
質量(g)50.00050.00050.000---
材質1HSSEHSSVHSSV---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト