17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

Tガンタップ TGN

Tガンタップ TGN
通常単価(税別)
1,2132,477
税込単価
1,3342,725
通常出荷日:1日目

【特長】・メートルねじ用です。【用途】・通り穴加工用。・被削材:一般軟鋼。【材質】・HSSV

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ピッチ(mm)

呼び寸法

シャンク四角部(mm)

最小発注数量
4548597002589
560-1511
0.45
M2.6
2.5
1個
4548597002596
559-9895
-
-
3.2
1個
4548597002602
560-1440
0.6
M3.5
3.2
1個
4548597002619
559-9862
-
-
4
1個
4548597002626
559-8352
-
-
4.5
1個
4548597002633
559-8296
-
-
4.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,477
( 2,725 )
1日目
2,039
( 2,243 )
1日目
1,213
( 1,334 )
1日目
1,961
( 2,157 )
1日目
2,013
( 2,214 )
1日目
2,116
( 2,328 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メートルねじ用です。
【用途】
・通り穴加工用。
・被削材:一般軟鋼。
【材質】
・HSSV

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Tガンタップ TGNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Tガンタップ TGN
Tガンタップ ステンレス用 TGN-SUS
Tガンタップ オーバーサイズ O-TGN
CoroTap(R) T200-PM101JA/JBシリーズ ポイントタップ
CoroTap(R) T200-PM100JA/JBシリーズ ポイントタップ
ポイントタップシリーズ 高速シンクロタップ HS-RFT
メーカー田野井製作所田野井製作所田野井製作所サンドビックサンドビックオーエスジー
通常価格1,213-1,248 -1,137 -3,769 -3,072 -3,397 -
通常出荷日1日目1日目1日目7日目7日目〜1日目
質量(g)50.00050.00050.000---
材質1HSSVHSSEHSSV---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト