17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

チェーンホルダー 固定用

通常単価(税別)
5421,007
税込単価
5961,108
通常出荷日:1日目

【材質】・ステンレス(SUS304)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合チェーン径(mm)

d(mm)

P1(mm)

S(mm)

T(mm)

最小発注数量
4989999821611
352-3799
7.000
φ3
4.2
25
3.9
2
1個
4989999821598
352-3772
16.000
φ4
5.2
33
5
3
1個
4989999978421
208-1053
27.000
Φ5
6.2
38
5.5
4
1個
4989999978438
208-1054
33.000
Φ6
8.2
42
8
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
542
( 596 )
1日目
684
( 752 )
1日目
826
( 909 )
1日目
1,007
( 1,108 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンホルダー 固定用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンホルダー 固定用
JIS F2106第一種規格チェーン ロングリンクチェーン 磨き
JIS F2106第一種規格チェーン ショートリンクチェーン 磨き
装飾用チェーン SUS316ステンレスマンテルチェーン
紛失防止用ステンレスチエーン
雨とい用くさり
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山水本機械製作所ミスミフジワラ
通常価格542-1,063 -1,131 -1,503 --12,536 -
通常出荷日1日目7日目7日目4日目〜3日目7日目
材質1ステンレス(SUS304)SS400相当品SS400相当品---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト