17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

アイプレートパッドアイ用裏板

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

A(mm)

B(mm)

d(mm)

P(mm)

T(mm)

最小発注数量
4550414193608
256-9168
9
15
45
4.2
35
2
1個
4550414193615
256-9169
16
20
60
5.2
46
2
1個
4550414193622
256-7698
42
26
80
5.2
60
3
1個
4550414193639
256-7697
66
32
100
6.2
73
3
1個
4550414193646
256-9170
144.000
35
120
8.2
90
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
310
( 341 )
1日目
529
( 582 )
1日目
645
( 710 )
1日目
865
( 952 )
1日目
1,368
( 1,505 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・接地面の補強として
【材質】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイプレートパッドアイ用裏板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイプレートパッドアイ用裏板
アイプレートパッドアイワイド
枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
オープンアイプレート
ピン止めチェーンキャッチ
楕円リンク ステンレス製 19mm 1個入
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格310-1,329 -1,510838 -1,265 -10,089
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト