17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

Sフック(スチール)クロムメッキ

  • 使用荷重(kN)
    0.15
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    表面処理:クロムメッキ

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA
未確定:候補が7型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    D(mm)

    L(mm)

    質量(g)

    S(mm)

    最小発注数量
    4550414199624
    256-2023
    4
    52
    10
    14
    1個
    4550414199631
    256-2012
    4
    75
    14
    22
    1個
    4550414199648
    256-2027
    4
    100
    20
    32
    1個
    4550414199655
    256-2021
    5
    150
    42
    40
    1個
    4550414199662
    256-2010
    5
    200
    50
    40
    1個
    4550414199679
    256-2015
    6
    300
    95.000
    38
    1個
    4550414199686
    256-2019
    6
    500
    140
    38
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    210
    ( 231 )
    1日目
    240
    ( 264 )
    1日目
    240
    ( 264 )
    1日目
    330
    ( 363 )
    1日目
    380
    ( 418 )
    1日目
    470
    ( 517 )
    1日目
    580
    ( 638 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スチール製S字フックです。
    【用途】
    ・物の吊り下げ、引っ掛けとして。
    【材質】
    ・スチール
    ・表面処理:クロムメッキ

    ご注意

    • 提供不可:chemSHERPA
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Sフック(スチール)クロムメッキのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Sフック(スチール)クロムメッキ
    Sフック(スチール)黒
    ステンレス 丸リンク TMRシリーズ
    Sカン(SAT型)
    枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
    楕円リンク ステンレス製 19mm 1個入
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格210-200 -12,051 -2,8771,51010,089
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    使用荷重(kN)0.150.1512.250.780.3914.70
    材質1スチールスチールステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
    材質2表面処理:クロムメッキ表面処理:粉体塗装仕上げ:バレル研磨仕上げ---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト