17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ピン止めチェーンキャッチ

通常単価(税別)
1,2652,785
税込単価
1,3923,064

【特長】・ピンをハンマーで叩き最後までしっかりと打ち込むことで、より外れにくく...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 横にひねると外れる危険があります。
未確定:候補が5型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    使用荷重(kN)

    D(mm)

    L(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    4989999993967
    208-1037
    0.2
    4
    20
    7
    1個
    4989999993974
    208-1038
    0.29
    5
    25
    15
    1個
    4989999993981
    208-1039
    0.49
    6
    30
    26
    1個
    4989999993998
    208-1040
    0.78
    8
    35
    55
    1個
    4989999994001
    208-1041
    0.98
    9
    40
    76
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,265
    ( 1,392 )
    1日目
    1,381
    ( 1,519 )
    1日目
    1,729
    ( 1,902 )
    1日目
    2,077
    ( 2,285 )
    1日目
    2,785
    ( 3,064 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ピンをハンマーで叩き最後までしっかりと打ち込むことで、より外れにくくしっかりと連結します。
    【用途】
    ・連結金具として
    【材質】
    ・ステンレス(SUS304)

    ご注意

    • 横にひねると外れる危険があります。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ピン止めチェーンキャッチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピン止めチェーンキャッチ
    アイプレートパッドアイ用裏板
    Sフック(スチール)黒
    アイプレートパッドアイワイド
    Sフック(スチール)クロムメッキ
    楕円リンク ステンレス製 19mm 1個入
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格1,265-310 -200 -1,329 -210 -10,089
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)スチールステンレス(SUS304)スチールステンレス(SUS304)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト