17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • 突き出し長さ(L/D)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

刃先交換式旋削工具 XBSH_S型ホルダ

通常単価(税別)
16,48824,226
税込単価
18,13726,649
通常出荷日:2日目

【特長】・一つのホルダから生み出す多才なアプリケーション・タップからの切り替えや溝入れ加工が充実・クー...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最小加工径

(mm)

突き出し長さ(L/D)

シャンク径

(mm)

適合チップ

クランプねじ

レンチ

推奨締付けトルク

(N・m)

最小発注数量
7
12
7
XBS〇07H
TPS20-X
TIP7F-X
0.8
1個
8
12
7
XBS〇08H
TPS26-X
TIP8F-X
1.2
1個
9
14
10
XBS〇09H
TPS26-X
TIP8F-X
1.2
1個
11
16
10
XBS〇11H
TPS35-X
TIP10F-X
3.5
1個
12
18
12
XBS〇14H
TPS40-X
TIP15F-X
4.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,488
( 18,137 )
2日目
17,850
( 19,635 )
2日目
19,038
( 20,942 )
2日目
21,406
( 23,547 )
2日目
24,226
( 26,649 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一つのホルダから生み出す多才なアプリケーション
・タップからの切り替えや溝入れ加工が充実
・クーラント穴なし鋼シャンク

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先交換式旋削工具 XBSH_S型ホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刃先交換式旋削工具 XBSH_S型ホルダ
刃先交換式旋削工具 XBSH_S-C型ホルダ
刃先交換式旋削工具 XBSH_C-C型ホルダ
内径用ホルダ スクリューオン式バイト S形 SEZPR
スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-SVUB型
スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-DTFN型
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格16,488-16,488 -29,552 -13,510 -23,869 -27,659 -
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目
加工用途内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴
適合チップ形状ISO規格外ISO規格外ISO規格外E(75°ひし形)V(35°ひし形)T(三角形)
適合チップ逃げ角ISO規格外ISO規格外ISO規格外ポジ11°(P)ポジ5°(B)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長ISO規格外ISO規格外ISO規格外031616
勝手

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト