17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。

三菱マテリアル 刃先交換式旋削工具 XBシリーズ ねじ切り加工用(内径)インサート

通常単価(税別)
2,6893,570
税込単価
2,9583,927
通常出荷日:2日目

三菱マテリアル 刃先交換式旋削工具 XBシリーズ ねじ切り加工用(内径)インサート。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ種類

ピッチ

山数

適合ホルダ

最小発注数量
汎用60°
0.5~0.75
50~33
XBSH080700080S、XBSH081600080S-C、XBSH081200080C-C
5個
汎用60°
1.0~1.25
25~20
XBSH080700080S、XBSH081600080S-C、XBSH081200080C-C
5個
汎用60°
1.5~1.75
16~14
XBSH080700080S、XBSH081600080S-C、XBSH081200080C-C
5個
汎用60°
0.5~0.75
50~33
XBSH091000080S、XBSH091600095S-C、XBSH091200090C-C、XBSH091200098C-C
5個
ISOメートル60°(M)
1
25
XBSH091000080S、XBSH091600095S-C、XBSH091200090C-C、XBSH091200098C-C
5個
汎用60°
1.0~1.25
25~20
XBSH091000080S、XBSH091600095S-C、XBSH091200090C-C、XBSH091200098C-C
5個
ISOメートル60°(M)
1.5
16
XBSH091000080S、XBSH091600095S-C、XBSH091200090C-C、XBSH091200098C-C
5個
汎用60°
1.5~1.75
16~14
XBSH091000080S、XBSH091600095S-C、XBSH091200090C-C、XBSH091200098C-C
5個
ISOメートル60°(M)
1.75
14
XBSH091000080S、XBSH091600095S-C、XBSH091200090C-C、XBSH091200098C-C
5個
汎用60°
1.75~2.0
14~12
XBSH091000080S、XBSH091600095S-C、XBSH091200090C-C、XBSH091200098C-C
5個
ISOメートル60°(M)
1
25
XBSH111000080S、XBSH111600097S-C、XBSH111200095C-C、XBSH111200110C-C
5個
汎用60°
1.0~1.25
25~20
XBSH111000080S、XBSH111600097S-C、XBSH111200095C-C、XBSH111200110C-C
5個
ISOメートル60°(M)
1.5
16
XBSH111000080S、XBSH111600097S-C、XBSH111200095C-C、XBSH111200110C-C
5個
汎用60°
1.5~1.75
16~14
XBSH111000080S、XBSH111600097S-C、XBSH111200095C-C、XBSH111200110C-C
5個
ISOメートル60°(M)
2
12
XBSH111000080S、XBSH111600097S-C、XBSH111200095C-C、XBSH111200110C-C
5個
汎用60°
2.0~2.5
12~10
XBSH111000080S、XBSH111600097S-C、XBSH111200095C-C、XBSH111200110C-C
5個
ISOメートル60°(M)
1
25
XBSH141200080S、XBSH141600100S-C、XBSH141200100C-C、XBSH141200110C-C
5個
ISOメートル60°(M)
1.5
16
XBSH141200080S、XBSH141600100S-C、XBSH141200100C-C、XBSH141200110C-C
5個
ISOメートル60°(M)
2
12
XBSH141200080S、XBSH141600100S-C、XBSH141200100C-C、XBSH141200110C-C
5個
ISOメートル60°(M)
2.5
10
XBSH141200080S、XBSH141600100S-C、XBSH141200100C-C、XBSH141200110C-C
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,689
( 2,958 )
2日目
2,689
( 2,958 )
2日目
2,689
( 2,958 )
2日目
2,755
( 3,031 )
2日目
3,338
( 3,672 )
2日目
2,755
( 3,031 )
2日目
3,338
( 3,672 )
2日目
2,755
( 3,031 )
2日目
3,338
( 3,672 )
2日目
2,755
( 3,031 )
2日目
3,526
( 3,879 )
2日目
2,943
( 3,237 )
2日目
3,526
( 3,879 )
2日目
2,943
( 3,237 )
2日目
3,526
( 3,879 )
2日目
2,943
( 3,237 )
2日目
3,570
( 3,927 )
2日目
3,570
( 3,927 )
2日目
3,570
( 3,927 )
2日目
3,570
( 3,927 )
2日目

詳細情報

基本情報

三菱マテリアル 刃先交換式旋削工具 XBシリーズ ねじ切り加工用(内径)インサート。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル 刃先交換式旋削工具 XBシリーズ ねじ切り加工用(内径)インサートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱マテリアル 刃先交換式旋削工具 XBシリーズ ねじ切り加工用(内径)インサート
住友電工ハードメタル 小型・自動旋盤用工具 ねじ切り加工用インサート SSHT型
三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ
タンガロイ・API ラウンドねじ・工具回転式ねじ切り機用・外径ねじ切りチップ
タンガロイ・API バットレスねじ・工具回転式ねじ切り機用・外径ねじ切りチップ
内径用60°ねじ(汎用)、普通刃インサート MTR
メーカー三菱マテリアル住友電工ハードメタル三菱マテリアルタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格2,689-4,169 -1,7532,1683,0003,797 -
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目2日目
加工用途内径内径外径外径外径内径
勝手なしなしなし
さらい刃有無なしなしなしありありなし
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティングPVDコーティングPVDコーティングノンコートPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティング

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト