17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

VQ4XLRB 4枚刃スマートミラクルロングネックラジアスエンドミル(S)

通常単価(税別)
6,8578,089
税込単価
7,5438,898
通常出荷日:3日目

スマートミラクルエンドミルシリーズは「超越したパフォーマンスで難削材をスマートに加工」が可能。

未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
0.4
0.6
0.05
1.2
40
0.36
1個
0.4
0.6
0.05
2
40
0.36
1個
0.4
0.6
0.05
3.2
40
0.36
1個
0.5
0.75
0.05
1.5
40
0.46
1個
0.5
0.75
0.05
2.5
40
0.46
1個
0.5
0.75
0.05
4
45
0.46
1個
0.5
0.75
0.1
1.5
40
0.46
1個
0.5
0.75
0.1
2.5
40
0.46
1個
0.5
0.75
0.1
4
45
0.46
1個
0.6
0.9
0.05
1.8
40
0.56
1個
0.6
0.9
0.05
3
40
0.56
1個
0.6
0.9
0.05
4.8
45
0.56
1個
0.6
0.9
0.1
1.8
40
0.56
1個
0.6
0.9
0.1
3
40
0.56
1個
0.6
0.9
0.1
4.8
45
0.56
1個
0.7
1.05
0.05
2.1
40
0.66
1個
0.7
1.05
0.05
3.5
40
0.66
1個
0.7
1.05
0.05
5.6
45
0.66
1個
0.7
1.05
0.1
2.1
40
0.66
1個
0.7
1.05
0.1
3.5
40
0.66
1個
0.7
1.05
0.1
5.6
45
0.66
1個
0.8
1.2
0.05
2.4
40
0.76
1個
0.8
1.2
0.05
4
40
0.76
1個
0.8
1.2
0.05
6.4
45
0.76
1個
0.8
1.2
0.1
2.4
40
0.76
1個
0.8
1.2
0.1
4
40
0.76
1個
0.8
1.2
0.1
6.4
45
0.76
1個
1
1.5
0.1
3
40
0.95
1個
1
1.5
0.1
5
40
0.95
1個
1
1.5
0.1
8
45
0.95
1個
1
1.5
0.2
3
40
0.95
1個
1
1.5
0.2
5
40
0.95
1個
1
1.5
0.2
8
45
0.95
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,089
( 8,898 )
3日目
8,089
( 8,898 )
3日目
8,089
( 8,898 )
3日目
7,797
( 8,577 )
3日目
7,797
( 8,577 )
3日目
7,797
( 8,577 )
3日目
7,797
( 8,577 )
3日目
7,797
( 8,577 )
3日目
7,797
( 8,577 )
3日目
7,797
( 8,577 )
3日目
7,797
( 8,577 )
3日目
7,797
( 8,577 )
3日目
7,797
( 8,577 )
3日目
7,797
( 8,577 )
3日目
7,797
( 8,577 )
3日目
7,797
( 8,577 )
3日目
7,797
( 8,577 )
3日目
7,797
( 8,577 )
3日目
7,797
( 8,577 )
3日目
7,797
( 8,577 )
3日目
7,797
( 8,577 )
3日目
7,578
( 8,336 )
3日目
7,578
( 8,336 )
3日目
7,578
( 8,336 )
3日目
7,578
( 8,336 )
3日目
7,578
( 8,336 )
3日目
7,578
( 8,336 )
3日目
6,857
( 7,543 )
3日目
6,857
( 7,543 )
3日目
6,857
( 7,543 )
3日目
6,857
( 7,543 )
3日目
6,857
( 7,543 )
3日目
6,857
( 7,543 )
3日目

詳細情報

基本情報

スマートミラクルエンドミルシリーズは「超越したパフォーマンスで難削材をスマートに加工」が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VQ4XLRB 4枚刃スマートミラクルロングネックラジアスエンドミル(S)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VQ4XLRB 4枚刃スマートミラクルロングネックラジアスエンドミル(S)
HRRS-S HMコート 4枚刃ショートシャンクラジアス
CRN2XLRB 銅電極加工用2枚刃CRNコートロングネックラジアスエンドミル
高硬度用 超硬4枚刃 ロングネック防振ラジアスエンドミル LNR4
MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ
HRRS HMコート 4枚刃ラジアス
メーカー三菱マテリアルユニオンツール三菱マテリアルインプラスミスミユニオンツール
通常価格6,857-5,275 -7,298 -5,630 -3,490 -4,964 -
通常出荷日3日目1日目〜3日目〜3日目在庫品1日目1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)側面平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄アルミ / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用非鉄用(CrN)鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト