17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

VQ4XL 4枚刃スマートミラクルロングネックエンドミル(S)

通常単価(税別)
6,2317,360
税込単価
6,8548,096
通常出荷日:3日目

スマートミラクルエンドミルシリーズは「超越したパフォーマンスで難削材をスマートに加工」が可能。

未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
0.4
0.6
1.2
40
0.36
1個
0.4
0.6
2
40
0.36
1個
0.4
0.6
3.2
40
0.36
1個
0.5
0.75
1.5
40
0.46
1個
0.5
0.75
2.5
40
0.46
1個
0.5
0.75
4
45
0.46
1個
0.6
0.9
1.8
40
0.56
1個
0.6
0.9
3
40
0.56
1個
0.6
0.9
4.8
45
0.56
1個
0.7
1.05
2.1
40
0.66
1個
0.7
1.05
3.5
40
0.66
1個
0.7
1.05
5.6
45
0.66
1個
0.8
1.2
2.4
40
0.76
1個
0.8
1.2
4
40
0.76
1個
0.8
1.2
6.4
45
0.76
1個
1
1.5
3
40
0.95
1個
1
1.5
5
40
0.95
1個
1
1.5
8
45
0.95
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,360
( 8,096 )
3日目
7,360
( 8,096 )
3日目
7,360
( 8,096 )
3日目
7,082
( 7,790 )
3日目
7,082
( 7,790 )
3日目
7,082
( 7,790 )
3日目
7,082
( 7,790 )
3日目
7,082
( 7,790 )
3日目
7,082
( 7,790 )
3日目
7,082
( 7,790 )
3日目
7,082
( 7,790 )
3日目
7,082
( 7,790 )
3日目
6,886
( 7,575 )
3日目
6,886
( 7,575 )
3日目
6,886
( 7,575 )
3日目
6,231
( 6,854 )
3日目
6,231
( 6,854 )
3日目
6,231
( 6,854 )
3日目

詳細情報

基本情報

スマートミラクルエンドミルシリーズは「超越したパフォーマンスで難削材をスマートに加工」が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VQ4XL 4枚刃スマートミラクルロングネックエンドミル(S)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VQ4XL 4枚刃スマートミラクルロングネックエンドミル(S)
VQ3XL 3枚刃スマートミラクルロングネックエンドミル(S)
MS4XL 4枚刃エムスターロングネックエンドミル
VQXL 難削材加工用 多刃スマートミラクルロングネックエンドミル(S)
GS MILL ロングネック 4枚刃 GSN4
BPD4L ロウ付ロングスクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル不二越岡崎精工
通常価格6,231-7,578 -3,919 -6,414 -4,834 -38,928 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜2日目〜1日目〜5日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト