17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

三菱マテリアル・XBシリーズ用・溝入れ加工用(内径側端面)インサート

通常単価(税別)
3,5705,356
税込単価
3,9275,892
通常出荷日:3日目

刃先交換式旋削工具XBシリーズインサート、溝入れ加工用(内径側端面)。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

最小発注数量
1
5個
1.5
5個
2
5個
2.5
5個
2.5
5個
3
5個
3
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,570
( 3,927 )
3日目
3,570
( 3,927 )
3日目
3,570
( 3,927 )
3日目
3,570
( 3,927 )
3日目
4,153
( 4,568 )
3日目
3,570
( 3,927 )
3日目
5,356
( 5,892 )
3日目

詳細情報

基本情報

刃先交換式旋削工具XBシリーズインサート、溝入れ加工用(内径側端面)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・XBシリーズ用・溝入れ加工用(内径側端面)インサートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱マテリアル・XBシリーズ用・溝入れ加工用(内径側端面)インサート
三菱マテリアル・XBシリーズ用・溝入れ加工用(外径側端面)インサート
外径・端面溝入れ用インサート STXシリーズ
京セラ・EZVB型(内径・奥端面・倣い加工)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
端面溝入れ用インサート TCF18L
外径・端面横送り用インサート STH形
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイ京セラタンガロイタンガロイ
通常価格3,570-3,665 -12,180 -3,030 -2,750 -10,370 -
通常出荷日3日目3日目1日目1日目〜1日目〜1日目
用途端面溝入れ端面溝入れ溝入れ / 端面溝入れ / 横送り / 突っ切り溝入れ / 倣い端面溝入れ溝入れ / 端面溝入れ / 横送り
コーナーR(ノーズR)(mm)0.10.10.20.10.050.3
勝手なしなし
材種(母材)超硬超硬CBN超硬超硬CBN
コーティングPVDコーティングPVDコーティングノンコートPVDコーティングPVDコーティングノンコート

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト