17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

VQELCS 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(EL)

通常単価(税別)
22,514139,887
税込単価
24,765153,876
通常出荷日:2日目

スマートミラクルエンドミルシリーズは「超越したパフォーマンスで難削材をスマートに加工」が可能。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

シャンク径公差

最小発注数量
6
30
6
80
-0.030~0mm
-0.005~0mm
1個
8
40
8
100
-0.030~0mm
-0.006~0mm
1個
10
50
10
110
-0.030~0mm
-0.006~0mm
1個
12
60
12
125
-0.030~0mm
-0.008~0mm
1個
16
80
16
150
-0.040~0mm
-0.011~0mm
1個
20
100
20
170
-0.040~0mm
-0.013~0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,514
( 24,765 )
2日目
30,456
( 33,502 )
2日目
39,199
( 43,119 )
2日目
47,722
( 52,494 )
2日目
91,801
( 100,981 )
2日目
139,887
( 153,876 )
2日目

詳細情報

基本情報

スマートミラクルエンドミルシリーズは「超越したパフォーマンスで難削材をスマートに加工」が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VQELCS 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(EL)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VQELCS 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(EL)
VQLCS 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(L)
VQJCS 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(J)
MPMHV 4枚刃エムエスプラス制振エンドミル(M)
4枚刃インパクトミラクルレボリューション制振スクエアエンドミル(M)
2枚刃インパクトミラクルレボリューション制振スクエアエンドミル(M)
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格22,514-19,599 -16,903 -4,317 -11,730 -6,870 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目〜2日目〜2日目
加工用途(加工形状)側面側面側面側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト