17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

石綿取扱作業場標識

通常単価(税別)
1,703
税込単価
1,873
通常出荷日:1日目

【特長】・石綿障害予防規則に対応した掲示義務のある標識です・2023年10月改正施行石綿障害予防規則対...

詳細を確認
  • JANコード
    4571181567539
  • トラスココード
    594-9555
  • 横(mm)
    450
  • 厚さ(mm)
    1
  • 縦(mm)
    600
  • 質量(g)
    250
  • 材質1
    再生ポリプロピレン(再生材50%)
  • 取付穴径(mm)
    4
  • 取付仕様
    ビス止め、両面テープ止め
  • 表示内容
    石綿等使用の注意事項(石綿を使用する試験研究を伴う作業所用)

ご注意

  • 取付ビス等は付属しておりませんのでお客様にてご用意下さい。
  • 接着剤での取り付けは材質の性質上できません。

型番:

324-72
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

324-72の仕様・寸法情報

JANコード
4571181567539
トラスココード
594-9555
横(mm)
450
厚さ(mm)
1
縦(mm)
600
質量(g)
250
材質1
再生ポリプロピレン(再生材50%)
取付穴径(mm)
4
取付仕様
ビス止め、両面テープ止め
表示内容
石綿等使用の注意事項(石綿を使用する試験研究を伴う作業所用)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
324-72
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,703
( 1,873 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・石綿障害予防規則に対応した掲示義務のある標識です
・2023年10月改正施行石綿障害予防規則対応品です
【用途】
・石綿を使用する研究施設や製造施設へ掲示する場合に必要です
・石綿を使用する研究施設や製造施設への掲示に
【材質】
・再生ポリプロピレン(再生材50%)

ご注意

  • 取付ビス等は付属しておりませんのでお客様にてご用意下さい。
  • 接着剤での取り付けは材質の性質上できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石綿取扱作業場標識の型番324-72のページです。 型番324-72に関する仕様情報を記載しております。
石綿取扱作業場標識のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石綿取扱作業場標識
石綿取扱作業場標識 解体現場用
設備標識
危険標識 危険○○
ユニット構内標識 833-08C
パレット用高さ制限標識
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,7031,7035936028,4752,006
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
JANコード457118156753945711815675224571181538515457118154500145711815415464571181526673
トラスココード594-9555594-9558125-8406128-2357125-6622105-8490
横(mm)450450300300400600
厚さ(mm)111.21.20.91.2
縦(mm)600600225225680300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト