17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファブリーズ ナチュリス ダマスクローズ&ゼラニウム

通常単価(税別)
9281,113
税込単価
1,0211,224
通常出荷日:1日目

【特長】・従来のファブリーズシリーズの消臭、除菌機能を保有しています【材質】・消臭成分、天然香料(ダマ...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    衣類・布・空間用
  • 材質1
    消臭成分、天然香料(ダマスクローズ、ゼラニウム)、除菌成分

ご注意

  • 商品画像は341479型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

香り

品名

容量(ml)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
ダマスクローズ&ゼラニウム
ファブリーズ ナチュリス ダマスクローズ&ゼラニウム 本体 370ml
370
4902430341479
424.000
382-2943
1個
-
ファブリーズ ナチュリス ダマスクローズ&ゼラニウム つめかえ 320ml
320
4902430341493
333.000
382-2935
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,113
( 1,224 )
1日目
928
( 1,021 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のファブリーズシリーズの消臭、除菌機能を保有しています
【材質】
・消臭成分、天然香料(ダマスクローズ、ゼラニウム)、除菌成分

ご注意

  • 商品画像は341479型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファブリーズ ナチュリス ダマスクローズ&ゼラニウムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファブリーズ ナチュリス ダマスクローズ&ゼラニウム
ファブリーズ ナチュリス ラベンダー&ユーカリ
ファブリーズ ナチュリス レモン&ジンジャー
ファブリーズ with レノアハピネス
置き型ファブリーズすがすがしいナチュラル本体   
シャルダンエース トイレ用消臭・芳香剤
メーカーP&GP&GP&GP&GP&Gエステー
通常価格928-928 -928 -749 -688365
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目7日目
詳細タイプ衣類・布・空間用衣類・布・空間用衣類・布・空間用衣類・布・空間用--
材質1消臭成分、天然香料(ダマスクローズ、ゼラニウム)、除菌成分消臭成分、天然香料(ラベンダー、ユーカリ、ゼラニウム、ローズマリー)、除菌成分消臭成分、天然香料(レモングラス、ジンジャー、スィートオレンジ、カルダモン)、除菌成分消臭成分、除菌成分、香料--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト