17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レノア クエン酸in 超消臭 すすぎ消臭剤

通常単価(税別)
1,041
税込単価
1,145
通常出荷日:1日目

【特長】・100日分の蓄積ニオイをはがす、衣類のすすぎ消臭剤です【用途】・衣類のすすぎ消臭剤に【材質】...

詳細を確認
  • 使用量目安
    衣料1kgに9.1mL

ご注意

  • 用途外に使用しない。
  • 洗剤、柔軟剤、漂白剤などとは混ぜない。
  • 他の製品と混ざると液が固まることがあります。
  • 高温や低温、および直射日光などをさけて保管する。
  • 商品画像は411597型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

香り

容量(L)

容量(ml)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
本体
フレッシュグリーン
0.43
430
4987176122193
614.000
565-8051
消臭剤(クエン酸)、安定化剤、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、pH調整剤
1個
本体
さわやかシトラス 微香
0.43
430
4987176122186
614.000
565-8054
消臭剤(クエン酸)、安定化剤、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、pH調整剤
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,041
( 1,145 )
1日目
1,041
( 1,145 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100日分の蓄積ニオイをはがす、衣類のすすぎ消臭剤です
【用途】
・衣類のすすぎ消臭剤に
【材質】
・消臭剤(クエン酸)、安定化剤、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、pH調整剤

ご注意

  • 用途外に使用しない。
  • 洗剤、柔軟剤、漂白剤などとは混ぜない。
  • 他の製品と混ざると液が固まることがあります。
  • 高温や低温、および直射日光などをさけて保管する。
  • 商品画像は411597型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レノア クエン酸in 超消臭 すすぎ消臭剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レノア クエン酸in 超消臭 すすぎ消臭剤
消臭剤 オフノンD
ソフランプレミアム消臭
シャルダンエース トイレ用消臭・芳香剤
消臭力トイレ用
布製品の消臭・除菌剤
メーカーP&Gユシロ化学LIONエステーエステーサラヤ
通常価格1,04117,7663,0233655201,953
通常出荷日1日目1日目1日目7日目1日目1日目
使用量目安衣料1kgに9.1mL-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト